Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

Charme wall/floor trap close coupled back to wall wc

Unique ref.: chvcmp000000
Hersteller: Azzurra Ceramica
Produkt Familie: Wc
Produkt Gruppe: Charme
Breite (mm): 690
Höhe (mm): 425
Tiefe (mm): 400
Publishing Datum: 2018-11-22
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (10)
Charme rejects the geometric simplification of contemporary bathroom ware, adopting a sculptural design that joins a tapered support with a smooth basin.Its curves are highlighted by its “bull like” profile with an ionic pedestal.This is not a stylistic offshoot, rather a contemporary reinterpretation of the roots that underpin classicism. What ensues is a “timeless” project

Charme wall/floor trap close coupled back to wall wc


Material 1: Ceramics
Material 2:
Designed in: Italy
Hergestellt in: Italy
Gewicht (kg): 38

BIMobject Kategorie: Sanitary - Toilets
IFC Klassifikation: Sanitary Terminal
UNSPSC Name: Toilets
UNSPSC Code: 30181505
Uniclass 1.4 Code: L7216
Uniclass 1.4 Beschreibung: Toilets
Uniclass 2.0 Code: SS-35-65-90
Uniclass 2.0 Beschreibung: Toilet Systems
Uniclass 2015 Code: SL_35_80_89
Uniclass 2015 Beschreibung: Toilets
NBS Reference Code: 35-65-90
NBS Reference Beschreibung: Toilet Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 06 20.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
OmniClass-Nummer: 23-31 19 00
OmniClass-Bezeichnung: Toilets
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Sanitary - Toilets

Name Wert
Color shiny white
Depth 400
Height 425
Length 690
Material ceramics

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.