Unique ref.: | chvctt000000 |
---|---|
Marke: | Azzurra Ceramica |
Produkt Familie: | Wc |
Produkt Gruppe: | Charme |
Breite (mm): | 520 |
Höhe (mm): | 420 |
Tiefe (mm): | 400 |
Publishing Datum: | 2018-11-22 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
Produktbeschreibung: | http://www.azzurraceramica.it/area-tecnica/charme/sanitari-charme/charme-v... |
---|---|
Installationsanleitung: | |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | |
Technische Beschreibung: | http://www.azzurraceramica.it/archive/documents/vaso-terra-52x40.Pdf |
Anleitungsvideo: | |
GTIN Code: |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de/azzurra-ceramica/product/chvctt000000
Material 1: | Ceramics |
---|---|
Material 2: | |
Designed in: | Italy |
Hergestellt in: | Italy |
Gewicht (kg): | 28.5 |
BIMobject Kategorie: | Sanitär und Bad - WC |
---|---|
IFC Klassifikation: | Sanitary Terminal |
UNSPSC Name: | Toilets |
UNSPSC Code: | 30181505 |
Uniclass 1.4 Code: | L7216 |
Uniclass 1.4 Beschreibung: | Toilets |
Uniclass 2.0 Code: | SS-35-65-90 |
Uniclass 2.0 Beschreibung: | Toilet Systems |
Uniclass 2015 Code: | SL_35_80_89 |
Uniclass 2015 Beschreibung: | Toilets |
NBS Reference Code: | 35-65-90 |
NBS Reference Beschreibung: | Toilet Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 06 20.13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule |
OmniClass-Nummer: | 23-31 19 00 |
OmniClass-Bezeichnung: | Toilets |
Name | Wert |
---|---|
Colour | shiny white |
Depth | 400 mm |
Height | 420 mm |
Length | 520 mm |
Material | ceramics |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Name | Wert |
---|---|
Length | 520 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Name | Wert |
---|---|
Colour | shiny white |
Material | ceramics |
BIMobject®