Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.. Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu..
;

Amma 72" x 36" x 21", Therapeutic Bath, Alcove & Drop-in

Unique ref.: bainultra-006
Marke: BainUltra
Produkt Familie: Therapeutic Whirlpool Baths
Produkt Gruppe: Amma Collection
Publishing Datum: 2017-05-30
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (12)

THE NAME AMMA® COMES FROM TWO CHINESE CHARACTERS, AN AND MO, WHICH TOGETHER MEAN “CALM THROUGH TOUCH.”

The ergonomics of the bath interior (oblate or egg-shaped) offer superior comfort and an enhanced Hydro-thermo Massage® experience.

Amma features the widest range of size and installation options.


Material 1:
Material 2:
Designed in: Canada
Hergestellt in: Canada

BIMobject Kategorie: Sanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
UNSPSC Name: Bathtubs
UNSPSC Code: 30181501
Uniclass 1.4 Code: L7211
Uniclass 1.4 Beschreibung: Baths
Uniclass 2.0 Code: PR-35-06-08
Uniclass 2.0 Beschreibung: Baths
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 Beschreibung: Baths
NBS Reference Code: 35-06-08
NBS Reference Beschreibung: Baths
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Bathtubs
OmniClass-Nummer: 23-25 29 11 11
OmniClass-Bezeichnung: Therapeutic Baths
Dieses Produkt ist verfügbar in:
North America
  • Canada
  • United States

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.