Unique ref.: | bainultra-011 |
---|---|
Marke: | BainUltra |
Produkt Familie: | Therapeutic Whirlpool Baths |
Produkt Gruppe: | Balneo Collection |
Publishing Datum: | 2017-05-30 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
THE NAME BALNEO® DESCRIBES THE ART OF BATHING, EMBODYING THE RITUALS THAT HELP EASE THE TUMULT OF MODERN LIVING.
This collection features classic and contemporary freestanding designs in both small (60" x 36"), medium (66" x 36") and large (72" x 40") sizes.
Produktbeschreibung: | http://www.bainultra.com/therapeutic-baths/our-collections/balneo/cella-72... |
---|---|
Installationsanleitung: | http://www.bainultra.com/sites/default/files/product_files/general_owner_m... |
COBie Product Data Sheet: | |
Produkt Zertifizierung: | http://www.bainultra.com/sites/default/files/product_files/bu_products_cer... |
Technische Beschreibung: | http://www.bainultra.com/sites/default/files/product_files/balneo-cella-72... |
Anleitungsvideo: | |
GTIN Code: |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de/bainultra/product/bainultra-011
Material 1: | |
---|---|
Material 2: | |
Designed in: | Canada |
Hergestellt in: | Canada |
BIMobject Kategorie: | Sanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa |
---|---|
UNSPSC Name: | Bathtubs |
UNSPSC Code: | 30181501 |
Uniclass 1.4 Code: | L7211 |
Uniclass 1.4 Beschreibung: | Baths |
Uniclass 2.0 Code: | PR-35-06-08 |
Uniclass 2.0 Beschreibung: | Baths |
Uniclass 2015 Code: | Pr_40_20_06_08 |
Uniclass 2015 Beschreibung: | Baths |
NBS Reference Code: | 35-06-08 |
NBS Reference Beschreibung: | Baths |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 19 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Bathtubs |
OmniClass-Nummer: | 23-25 29 11 11 |
OmniClass-Bezeichnung: | Therapeutic Baths |
Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.