Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2HWFB (MetaFlex® 2000) – 2 Hour Wall Expansion Joint Fire Barrier
Balco USA

2HWFB (MetaFlex® 2000) – 2 Hour Wall Expansion Joint Fire Barrier

Google-Übersetzung,

MetaFlex® 2000 Feuerbarriere für Innenwände und -decken besteht aus keramischem Deckenmaterial und Scrim zur Verwendung mit Dehnungsfugensystemen.

IDEAL FÜR:

  • Anwendungen, bei denen eine feuerbeständige Fugenabdeckung für 2 Stunden erforderlich ist

VORTEILE:

  • Wandfeuerabschottungen benötigen keine Fugenabdeckungen
  • Enthält kein Asbest
  • Enthält keine Lösungsmittel oder andere gefährliche Inhaltsstoffe
  • Kann mit einer Vielzahl von Fugenabdeckungssystemen und Abdeckungsmaterialien verwendet werden

Balco-Brandschutzwände schützen Dehnungsfugenöffnungen, indem sie die feuerfesten Konstruktionselemente dynamisch über die gesamte strukturelle Trennung fortsetzen, was thermische, Wind- und seismische Bewegungen und Feuerschutzklassen von bis zu 4 Stunden ermöglicht. Brandschutzwände sind eine entscheidende Komponente von Gebäudesicherheitslösungen.

Spezifikation
  • JOINT SIZE: 6-24″ (max 36″ open)
    MOVEMENT: ±50% to ±100% Expansion/Contraction
    FEATURES: Fire-resistant barrier for larger vertical expansion joints; Easy end-to-end splicing; Ships in 10′ lengths; Ideal for spanning wide expansion joints; Joint cover not required for wall systems
    PERFORMANCE: Fire resistance rating of 2 hours tested in accordance with ASTM E1966 and UL 2079; Seismic, Thermal and Wind movement tested per standard ASTM E 1399; Contributes to LEED® credits

Technische Spezifikation
  • Referenznummer2hwfb_FB
  • ProduktfamilieFire Barriers
  • ProduktgruppeWall Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Fugensysteme
  • IFCClassificationBauelement
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_27
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExpansion joints
  • Klassifizierung07 95 00
  • Format2014TitelExpansion Control
  • OmniClassNummer23-13 31 21 19 11
  • OmniClassTitelExpansion and Contraction Joints
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit