Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BCSF-SL – Floor Expansion Joint Compression Seal
Balco USA

BCSF-SL – Floor Expansion Joint Compression Seal

Google-Übersetzung,

Vorkomprimierter Polyurethan-Mikrozellschaum, imprägniert mit einer hydrophoben Polymerverbindung, die UV-stabil und chemikalienbeständig ist. Die exponierte Oberfläche ist mit einer farbigen Silikonbeschichtung beschichtet. Bei der Installation in einer richtig dimensionierten Fuge bildet BCSF eine wasserdichte, staubdichte, luftdichte, schallisolierte Abdichtung. Es ist dauerhaft belastbar und dehnt sich bei jeder Witterung mit der Bewegung des Gelenks aus und zieht sich zusammen. BCSF wird in vorkomprimierter, selbstklebender Rollen- oder Stickform geliefert.

IDEAL FÜR:

  • Anwendungen, bei denen eine schmale, zurückspringende und einfärbbare Fugenabdeckung zum Mischen mit Innenverkleidungen bevorzugt wird
  • Dehnungsfugen in Spannbeton und anderen Anwendungen, bei denen mechanische Befestigungsmittel unpraktisch oder nicht zulässig sind
  • Wasserdichte Anwendungen
  • Überdurchschnittliche Anwendungen
  • Außenplatten

VORTEILE:

  • Erleichterte Installation
  • Hervorragende Kompressionswiederherstellung
  • Hervorragende Beständigkeit gegen Schimmel und UV
  • Erfordert keine mechanischen Befestigungselemente
  • Nicht basierend auf Asphalt- oder Bitumastic-Imprägnierung
  • Passt sich Gelenkunregelmäßigkeiten an, sofern sie nicht plötzlich oder extrem sind.

OPTIONEN:

  • Brandschutzbarriere

Dehnungsfugensysteme und seismische Fugenabdeckungen von Balco vereinen ästhetisch ansprechende Oberflächen mit leistungsgeprüften Materialien und Sicherheitsmerkmalen (z. B. Brandschutzklasse und ADA-Konformität).

Spezifikation
  • JOINT SIZE: 0.5-6″
    MOVEMENT: ±50% Expansion/Contraction
    FEATURES: 
    Traffic-grade; Silicone face; Easy to install; Installs with epoxy, without mechanical fasteners; UV stable, chemically resistant, watertight, mildew resistant, dust-proof, airtight, sound resistant, insulated; Available in gray silicone only; Ships in 5′ lengths
    PERFORMANCE: Meets 21 psi min. tensile strength per ASTM 3574; Flame spread 0 (selfextinguishing) per ASTM E84; Sound transmission loss rating as high as 50 STC, 46 OITC per ASTM E90; Air leakage (L Rating) minimum of <0.01 cfm/ft2 per ASTM E 283; Passes water penetration test per ASTM E 547 and ASTM E 331; Seismic, thermal and wind movement per ASTM E1399 standard; Contributes to LEED® credits
    LOAD: Pedestrian, Slow Vehicular (Up to 3″ only; larger size requires metal plate; See Load Data Sheet for details)

Technische Spezifikation
  • Referenznummerbcsf-sl_EJC
  • ProduktfamilieExpansion Joint Cover Systems
  • ProduktgruppeArchitectural Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolyurethan
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Fugensysteme
  • IFCClassificationBauelement
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_27
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExpansion joints
  • Klassifizierung07 95 00
  • Format2014TitelExpansion Control
  • OmniClassNummer23-13 31 21 19 11
  • OmniClassTitelExpansion and Contraction Joints
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit