Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FC – Wall and Ceiling Expansion Joint Cover
FC – Wall and Ceiling Expansion Joint Cover
    Balco USA

    FC – Wall and Ceiling Expansion Joint Cover

    Google-Übersetzung,

    Unterputz-Dehnungsfugenabdeckung mit zwei Laibungen, die thermische und seismische Bewegungen zulassen.

    IDEAL FÜR:

    • Breite Dehnfugenöffnungen

    VORTEILE:

    • Robuste Metalloberfläche
    • Eingeschränkte Sichtbarkeit bei Lackierung entsprechend den Umgebungsbedingungen

    OPTIONEN:

    • Brandschutzbarriere
    • Wasserbarriere

      Dehnungsfugensysteme und seismische Fugenabdeckungen von Balco vereinen ästhetisch ansprechende Oberflächen mit leistungsgeprüften Materialien und Sicherheitsmerkmalen (z. B. Brandschutzklasse und ADA-Konformität).

      Spezifikation
      • RELATED: FCC
        JOINT SIZE: 4-18″ (Custom larger sizes may be available; contact Balco directly)
        MOVEMENT: ±50% to ±100% Expansion/Contraction; Lateral and Vertical Shear varies
        FEATURES: 
        Durable metal surface; No exposed fasteners; Flush mount installation only; Centering bar device holds cover in place throughout movement; Primed for field paint standard; Ships in 10′ lengths
        PERFORMANCE: Seismic, thermal and wind movement per ASTM E1399 standard; Contributes to LEED® credits

      Technische Spezifikation
      • Referenznummerfc_EJC
      • ProduktfamilieExpansion Joint Cover Systems
      • ProduktgruppeArchitectural Systems
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2021-05-20
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialAluminium
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Fugensysteme
      • IFCClassificationBauelement
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_27
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExpansion joints
      • Klassifizierung07 95 13
      • Format2014TitelExpansion Joint Cover Assemblies
      • OmniClassNummer23-13 31 21 19 11
      • OmniClassTitelExpansion and Contraction Joints
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit