Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FCVS – Wall Expansion Joint Cover Face Seal
Balco USA

FCVS – Wall Expansion Joint Cover Face Seal

Google-Übersetzung,

Außenflächendichtungen von Balco verfügen über primäre und sekundäre Elastomerdichtungen, die in einen Aluminiumrahmen einrasten, um eine wasserdichte Abdichtung für Außenfugen zu bieten.

IDEAL FÜR:

  • Anwendungen, bei denen eine schmale, zurückspringende und einfärbbare Fugenabdeckung zum Mischen mit Außenoberflächen bevorzugt wird

VORTEILE:

  • Schmale Sichtlinie
  • Keine freiliegenden Befestigungselemente
  • Erhältlich in mehreren Standardfarben (kundenspezifische Farben erhältlich)

OPTIONEN:

  • Brandschutzbarriere

    Dehnungsfugensysteme und seismische Fugenabdeckungen von Balco vereinen ästhetisch ansprechende Oberflächen mit leistungsgeprüften Materialien und Sicherheitsmerkmalen (z. B. Brandschutzklasse und ADA-Konformität).

    Spezifikation
    • RELATED: FCVSE
      JOINT SIZE: 2-18″+ (Custom larger sizes may be available; contact Balco directly)
      MOVEMENT: ±100% Expansion/Contraction; ±100% Lateral Shear (Excludes joints over 5″); Vertical Shear Varies
      FEATURES: Extruded santroprene seal (Silicone option available)*; No exposed fasteners; Centering bar device holds cover in place throughout movement (FCVSE excluded); Flush mount installation; Multiple santoprene color options available*; Comes standard with secondary water barrier; Aluminum Ships in 10′ lengths; Santoprene ships in up to 60′ lengths; FCVSE only available up to 4″ joint
      PERFORMANCE: Seismic, thermal and wind movement per ASTM E1399 standard; Contributes to LEED® credits

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfcvs_EJC
    • ProduktfamilieExpansion Joint Cover Systems
    • ProduktgruppeArchitectural Systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialElastomer
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Fugensysteme
    • IFCClassificationBauelement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_27
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExpansion joints
    • Klassifizierung07 95 13
    • Format2014TitelExpansion Joint Cover Assemblies
    • OmniClassNummer23-13 31 21 19 11
    • OmniClassTitelExpansion and Contraction Joints
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit