Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GCVS – Wall Expansion Joint Face Seal
GCVS – Wall Expansion Joint Face Seal
    Balco USA

    GCVS – Wall Expansion Joint Face Seal

    Google-Übersetzung,

    Die Dehnungsfugenabdeckungen von Balco sind eine Kombination aus Elastomerdichtungen und Aluminiumgrundrahmen, die für die mechanische Befestigung an verschiedenen Wand- und Deckenmaterialien wie Gipskartonplatten, CMU oder Akustikdeckenrahmen ausgelegt sind.

    IDEAL FÜR:

    • Anwendungen, bei denen eine schmale, zurückspringende und einfärbbare Fugenabdeckung zum Mischen mit Außenoberflächen bevorzugt wird

    VORTEILE:

    • Schmale Sichtlinie
    • Keine freiliegenden Befestigungselemente
    • In mehreren Standardfarben erhältlich (kundenspezifische Farben erhältlich)

    OPTIONEN:

    • Brandschutzbarriere

      Dehnungsfugensysteme und seismische Fugenabdeckungen von Balco vereinen ästhetisch ansprechende Oberflächen mit leistungsgeprüften Materialien und Sicherheitsmerkmalen (z. B. Brandschutzklasse und ADA-Konformität).

      Spezifikation
      • RELATED: GCVSC
        JOINT SIZE: 2-10″ (Custom larger sizes may be available; contact Balco directly)
        MOVEMENT: ±100% Expansion/Contraction; ±100% Lateral Shear (Reduced for joints over 5″); Vertical Shear Varies
        FEATURES: Extruded santroprene seal (Silicone option available); Tape/Feather (by others); Surface mount installation only; Multiple santoprene (and silicone) color options available*; Aluminum Ships in 10′ lengths; Santoprene ships in up to 60′ lengths
        PERFORMANCE: Seismic, thermal and wind movement per ASTM E1399 standard; Contributes to LEED® credits

      Technische Spezifikation
      • Referenznummergcvs_EJC
      • ProduktfamilieExpansion Joint Cover Systems
      • ProduktgruppeArchitectural Systems
      • TypObjekt (Einzelobjekt)
      • Veröffentlichungsdatum2021-05-20
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialElastomer
      • Entwickelt inUSA
      • Hergestellt inUSA
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Fugensysteme
      • IFCClassificationBauelement
      • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_27
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExpansion joints
      • Klassifizierung07 95 13
      • Format2014TitelExpansion Joint Cover Assemblies
      • OmniClassNummer23-13 31 21 19 11
      • OmniClassTitelExpansion and Contraction Joints
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
      Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

      • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
      • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
      • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit