Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MetaMat™ MF2H – 2 Hour Floor Expansion Joint Fire Barrier
Balco USA

MetaMat™ MF2H – 2 Hour Floor Expansion Joint Fire Barrier

Google-Übersetzung,

MetaMat ist eine Feuerbarriere für Böden (und Wände und Dächer), die aus intumeszierenden Materialien und Foliengelege besteht, zur Verwendung mit Dehnungsfugenabdeckungen.

IDEAL FÜR:

  • Anwendungen, bei denen eine feuerfeste Fugenabdeckung für 2 Stunden erforderlich ist
  • Einbau in kleine Öffnungen

VORTEILE:

  • Dünne Bleche lassen sich problemlos in schmalen Fugen anbringen
  • Enthält kein Asbest
  • Enthält keine Lösungsmittel oder andere gefährliche Inhaltsstoffe
  • Kann mit einer Vielzahl von Fugenabdeckungssystemen und Abdeckungsmaterialien verwendet werden
  • Kein Abdichten erforderlich

    Balco-Brandschutzwände schützen Dehnungsfugenöffnungen, indem sie die feuerfesten Konstruktionselemente dynamisch über die gesamte strukturelle Trennung fortsetzen, was thermische, Wind- und seismische Bewegungen und Feuerschutzklassen von bis zu 4 Stunden ermöglicht. Brandschutzwände sind eine entscheidende Komponente von Gebäudesicherheitslösungen.

    Spezifikation
    • RELATED: MFV2H
      JOINT SIZE: 1-4″ (max 6″ open)
      MOVEMENT: ±50% to ±100% Expansion/Contraction
      FEATURES: Fire-resistant barrier for horizontal expansion joints; Installs easily in narrow joints; No caulking required; Thin materials allow for more close movement than traditional barriers; Ships from 10′ lengths to up to 40′ rolls, depending upon joint size (rolls minimize splicing during installation and store easily); Lightweight and flexible; Cost effective
      PERFORMANCE: Fire resistance rating of 2 hours tested in accordance with ASTM E1966 and UL 2079; Seismic, Thermal and Wind movement tested per standard ASTM E 1399; Contributes to LEED® credits

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermf2h_FB
    • ProduktfamilieFire Barriers
    • ProduktgruppeFloor Systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Fugensysteme
    • IFCClassificationBauelement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_27
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExpansion joints
    • Klassifizierung07 95 00
    • Format2014TitelExpansion Control
    • OmniClassNummer23-13 31 21 19 11
    • OmniClassTitelExpansion and Contraction Joints
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit