Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MPSF3H (MetaFlex® Pro Shear MAX) – 3 Hour Floor Expansion Joint Fire Barrier
Balco USA

MPSF3H (MetaFlex® Pro Shear MAX) – 3 Hour Floor Expansion Joint Fire Barrier

Google-Übersetzung,

MetaFlex® Pro ist eine hochleistungsfähige Einzelpackung, Einlegeboden-Feuerbarriere mit seitlichen Scherfähigkeiten.

IDEAL FÜR:

  • Große seismische Fugen
  • Anwendungen, bei denen ein feuerfester Bodenbelag erforderlich ist
  • Anwendungen, bei denen eine hohe seismische Aktivität erwartet wird

VORTEILE:

  • Zwei Drop-in-Pakete bieten eine volle 3-Stunden-Bewertung
  • Starre Flansche halten die Barriere während der Installation an Ort und Stelle
  • Werkseitig hergestellte männliche und weibliche Enden für schnelles Spleißen
  • Kein Verstemmen an den Fugenrändern erforderlich
  • Die Gleitschiene bietet 100 % seitliche Scherung

    Balco-Brandschutzwände schützen Dehnungsfugenöffnungen, indem sie die feuerfesten Konstruktionselemente dynamisch über die gesamte strukturelle Trennung fortsetzen, was thermische, Wind- und seismische Bewegungen und Feuerschutzklassen von bis zu 4 Stunden ermöglicht. Brandschutzwände sind eine entscheidende Komponente von Gebäudesicherheitslösungen.

    Spezifikation
    • RELATED: MPSFV3H
      JOINT SIZE: 26-36″ (max 72″ open)
      MOVEMENT: ±50% to ±100% Expansion/Contraction, ±100% Lateral Shear, ±100% Vertical Shear
      FEATURES: Fire-resistant barrier for larger horizontal expansion joints; Doubles as smoke barrier; Slide mechanism permits horizontal shearing; Convenient two-package installation; Intuitive lap splicing; Ships in 4′ lengths; Can be integrated with Balco Expansion Joint Systems
      PERFORMANCE: Fire resistance rating of 3 hours tested in accordance with ASTM E1966 and UL 2079; Air leakage (L rating) of 3.88 ambient & 4.16 heated per UL 2079, meets IBC 715.6; BlazeSeal™ aging and environmental exposure tested in accordance with UL 1479; Seismic, Thermal and Wind movement tested per standard ASTM E 1399; Contributes to LEED® credits

    Technische Spezifikation
    • Referenznummermpsf3h-max_FB
    • ProduktfamilieFire Barriers
    • ProduktgruppeFloor Systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-05-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Fugensysteme
    • IFCClassificationBauelement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_35_90_27
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungExpansion joints
    • Klassifizierung07 95 00
    • Format2014TitelExpansion Control
    • OmniClassNummer23-13 31 21 19 11
    • OmniClassTitelExpansion and Contraction Joints
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit