Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Series 3000 Cooling Tower
Series 3000 Cooling Tower

    Series 3000 Cooling Tower

    3.0 von 5 Sternen3.0(6 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Der Kühlturm der Serie 3000 definiert die Kühlturmindustrie erneut mit erweiterter Auswahlflexibilität und Kapazitätssteigerungen von bis zu 16 % neu. Der Kühlturm der Serie 3000 bietet eine äußerst effiziente Lösung für alle Ihre Anwendungsanforderungen. Die Modelle der Serie 3000 mit Extreme Efficiency (XE) gehen über ein bereits überlegenes Produkt hinaus und sind auf Projekte zugeschnitten, die eine extreme Effizienz des Kühlturms erfordern. XE-Modelle sind mindestens zweimal effizienter als die Mindestanforderungen des ASHRAE-Standards 90.1 - 2013.

    Das ENDURADRIVE™ Lüftersystem bietet einen energieeffizienten Direktantriebsmotor für große Kühlturmanwendungen. Dieses System wurde entwickelt, um herkömmliche Konstruktionen mit mechanischer Untersetzung zu ersetzen und bietet zusätzliche Energieeinsparungen bei geringstem Wartungsaufwand und höchster Zuverlässigkeit.

    Kühltürme der Serie 3000 sind mit Nennkapazitäten von 171 bis 1.446 Tonnen in einer einzelnen Zelle mit bis zu 4.500 USGPM für Prozessanwendungen erhältlich. Es sind auch mehrere Zelleinheiten erhältlich.

    Weitere Informationen finden Sie auf der Registerkarte Links.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3000e
    • ProduktfamilieCooling Towers
    • ProduktgruppeCooling Towers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-05-01
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kühlkörper
    • IFCClassificationKühlturm
    • UNSPSCNameCooling exchangers
    • UNSPSCCode40101702
    • Classifications.Uniclass2015CodeEn_30_70_17
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCooling towers
    • Klassifizierung23 65 00
    • Format2014TitelCooling Towers
    • OmniClassNummer23-33 23 00
    • OmniClassTitelCooling Towers

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Südamerika