Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CSE-200
CSE-200
CSE-200
CSE-200
CSE-200
CSE-200
CSE-200
CSE-200
CSE-200
CSE-200
    Barco

    CSE-200

    Google-Übersetzung,
    Kreativität ist einer der Kernwerte Ihres Unternehmens. Mit ClickShare können Sie sicherstellen, dass Ideen die Aufmerksamkeit erhalten, die sie verdienen. Mit diesem drahtlosen Präsentationssystem können Benutzer einfach auf dem Präsentationsbildschirm teilen, was sich auf ihrem Laptop oder Mobilgerät befindet. Keine Kabel, keine Einrichtung, kein Warten auf die Teilnahme. Plug-in, um aufzufallen Das CSE-200 bietet das ClickShare-Erlebnis für kleine und mittelgroße Besprechungsräume. Jeder – auch Gäste – kann sich mit einem Klick verbinden und sofort teilen, ohne dass eine Schulung erforderlich ist. Benutzer schließen einfach ein USB-betriebenes Gerät – den ClickShare Button – an ihren PC oder Mac an und klicken auf die Schaltfläche, um die Inhalte von ihrem Laptop auf dem großen Bildschirm des Besprechungsraums anzuzeigen. Mit der ClickShare-App können Benutzer auch Inhalte von ihren Mobiltelefonen oder Tablets teilen. Förderung der Zusammenarbeit Das CSE-200 wurde für Unternehmens-Rollouts entwickelt und bietet erweiterte Sicherheitsfunktionen, eine größere Auswahl an Konnektivitätsoptionen – einschließlich AirPlay-Unterstützung für Nicht-HDCP-Inhalte – und zentrale Verwaltung. Das CSE-200 ermöglicht bis zu 2 Personen die gleichzeitige gemeinsame Nutzung von Inhalten, stellt eine direkte Verbindung zum zentralen Bildschirm sicher und fördert die Zusammenarbeit. Zur Benutzerfreundlichkeit können die Sicherheitsfunktionen des CSE-200 je nach den Richtlinien und Anforderungen des Unternehmens auf eine von drei vordefinierten Stufen eingestellt werden. Nicht zuletzt erleichtert die API des Geräts auch die Integration in das Firmennetzwerk erheblich.
    Spezifikation
    • Operating system: - Windows 7/8/8.1/10 - Mac OSX 10.10/10.11 - Android 4.1 and later (ClickShare app) - iOS 7.0 and later (ClickShare app) Video outputs: 1x HDMI Frame rate: Up to 30 fps Output resolution: 1920x1200 Noise Level: Fanless Number of sources simultaneous on screen: 2 Number of simultaneous connections: 16 Audio: Via HDMI, analog via Audio Jack 3.5mm, S/PDIF iPad, iPhone and Android compatibility: Sharing of documents, browser, camera for both Android and iOS devices via ClickShare app Extended desktop: Available (depending on the driver of your graphics card) Authentication protocol: - WPA2-PSK in stand alone mode - WPA2-PSK or IEEE 802.1X in network integration mode Wireless transmission protocol: IEEE 802.11 a/g/n Reach: Adjustable with signal strength modulation; max. 30m (100 ft) between ClickShare Button and ClickShare Base Unit Frequency band: 2.4 GHZ and 5 GHz Connections: - 1x Ethernet LAN - 2x (back) + 1x (front) USB - Audio analog line out on mini jack socket (3.5mm), digital S/PDIF Temperature range: - Operating: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) - Max: 35°C (95°F) at 3000m - Storage: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F) Humidity: - Storage: 0 to 90% relative humidity, non-condensing - Operation: 0 to 85% relative humidity, non-condensing Anti-theft system: Kensington lock Certifications: FCC/CE Warranty: - 3 years standard - Possible to extend to 5 years Power consumption: - Operation: 6W (typical) / 18W (max) - Standby: 2.6W (ECO standby) / 0.4W (Deep standby) Dimensions (HxWxD): - 205mm x 115mm x 45mm (excl. antennas) / 8.1” x 4.5” x 1.8” - 205mm x 150mm x 135mm (incl. antennas) / 8.1" x 5.9" x 5.3" Weight: 600g / 1.32lbs
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCSE-200
    • ProduktfamilieWireless collaboration technology
    • ProduktgruppeClickshare
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-05-31
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)45
    • Breite (mm)205
    • Tiefe (mm)115
    Verwandt
    • HauptmaterialAcryl
    • Sekundär MaterialAcryl
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)600
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Projektoren
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSCCode4511
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
    Ähnliche Produkte