Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
E2 - Full-Sized Event Master Processor
E2 - Full-Sized Event Master Processor
E2 - Full-Sized Event Master Processor
E2 - Full-Sized Event Master Processor
E2 - Full-Sized Event Master Processor
    Barco

    E2 - Full-Sized Event Master Processor

    Google-Übersetzung,
    Das E2-Präsentationssystem legt die Messlatte für Live-Bildschirmverwaltung höher und bietet überlegene Bildqualität, außergewöhnliche Eingangs- und Ausgangsdichte, große Erweiterbarkeit und Langlebigkeit. Es unterstützt native 4K-Ein- und -Ausgabe und ist das erste und einzige Bildschirmverwaltungssystem auf dem Markt, das eine 4K-Projektormischung mit Bildwiederholfrequenzen von bis zu 60 Hz verwalten kann. Als wirklich vielseitiges System bietet es acht mischbare PGM-Ausgänge und vier skalierte Aux-Ausgänge für die vollständige Showsteuerung mit einer einzigen Box.

    Nativer 4K-Eingang und -Ausgang
    Mit nativem 4K-Eingang und -Ausgang bietet der E2 eine beeindruckende Pixelverarbeitungsleistung. Ob native oder skalierte Eingänge, zwei oder vier Anschlüsse, dieses HDCP-konforme System schafft alles. Mit 28 Eingängen und 14 Ausgängen (acht PGM-, zwei Multi-Viewer- und vier skalierte Aux-Ausgänge) bietet das E2-System vollständige Showsteuerung, einschließlich acht unabhängiger PIP-Mischer und eines dedizierten Multiviewers. Dank seines verknüpfbaren Chassis kann es problemlos über diese acht Ausgänge hinaus erweitert werden, ohne dass zusätzliche externe Verarbeitung und Routing zur Verteilung der Signale erforderlich sind. Und da seine Eingänge und Ebenen auch erweitert werden können, wird der E2 in der Lage sein, eine gemischte Leinwand mit bis zu 32 4K-Projektoren in Zukunft zu verwalten.

    Einfache Wartung und Kontrolle
    Der E2 verfügt über eine unkomplizierte, plattformübergreifende Benutzeroberfläche mit Touchscreen-Ergonomie. Da die Presets auf dem Chassis gespeichert sind, ermöglicht dies eine einfache Steuerung über Drittsysteme. Mehrere Benutzer können das System gleichzeitig steuern, und die API ermöglicht es Drittentwicklern, benutzerdefinierte Steuerprogramme und Schnittstellen zu erstellen. Dank des modularen Designs können Benutzer einfach eine neue Eingangs- oder Ausgangskarte hinzufügen, um zukünftige Signalschnittstellen zu unterstützen. Diese Modularität gewährleistet auch eine hervorragende Wartungsfreundlichkeit, da Benutzer im Schadensfall eine bestimmte Eingangs- oder Ausgangskarte einfach austauschen können, ohne die gesamte Box versenden oder ersetzen zu müssen.

    Entwickelt für das Leben auf der Straße
    Der robuste E2 wurde für die Live-Event-Branche entwickelt und verfügt über ein Stahlgehäuse, das den herausfordernden Bedingungen des Lebens auf der Straße standhält. Darüber hinaus bietet es eine Bildschirmsteuerung in einem kompakten Formfaktor von nur vier Höheneinheiten, was den Versand und die Installation vereinfacht. Und dank seiner modularen Karten und doppelt redundanten Netzteile ist der E2 äußerst zuverlässig und im Feld einfach zu warten.

    Schichten, Schichten, Schichten
    Der E2 bietet ein äußerst flexibles Layer-Management-System. Der E2 beginnt mit einer pixelgenauen, unskalierten Hintergrundebene mit voller Auflösung, die dieselbe Auflösung wie das Bildschirmziel hat. Als unskalierte Mischhintergrundebene verwendet sie keine der wertvollen Skalierungsebenen. Mit bis zu 32 in HD verfügbaren Layern kann der E2 die Layerkonfiguration an die Anforderungen Ihrer Anwendung anpassen. Die Ebenen bieten entweder Pip- oder Key-Effekte und können für HD-, Dual-Link- (max. 2560 x 1600 oder 3840 x 1200) oder 4K-Auflösungen konfiguriert werden. Jedes Ziel erhält dedizierte Ebenen, sodass Sie genau wissen, wie viele Ressourcen verfügbar sind. Die Ebenen können auch als einzelne Ebenen mit geschnittenen Übergängen konfiguriert werden, oder zwei der Scaler können zu einer Mischebene kombiniert werden. Jedes Ziel kann eine Kombination aus Mixern, einzelnen Ebenen, Pips, Keys und verschiedenen Größen von Ebenen unterstützen, um ein einzelnes zusammengesetztes Bild auf dem Bildschirm zu erstellen.
    Spezifikation
    • Video inputs 28 inputs via 8 input cards (Event Master series cards) Up to 8 x 4K inputs - each input card supports up to 4K@60p 8 x SD/HD/3G SDI (6G ready) 8 x HDMI 1.4a (297 Mpix/sec max) 8 x DisplayPort 1.1 (330 Mpix/sec max) 4 x Dual Link DVI (330) Video outputs 14 outputs via 4 output cards (Event Master series cards) Up to 3 x 4K outputs - each output card supports up to 4K@60 p 4 x SD/HD/3G SDI (6G ready) 8 x HDMI 1.4a (297 Mpix/sec max) 2 x HDMI 1.4a for Multiviewer (297 Mpix/sec max) Genlock Analog reference input/loop on BNC connectors; bi-level and blackburst at SD and tri-level at HD S3D Sync: 4x input Din connector, 2x output Din connector Program output 8 program outputs configurable as single screens or tiled/blended widescreens Configurable from 8x 2048X1200@60 max to 2 x 4096x2400@60 max Independent edge blending/feathering control for all four sides Scaled Aux outputs User definable from 4 x 2048x1200@60 to 1 x 4K@60 All outputs can be defined as Aux destinations for a total of 12 Aux outputs Output color correction Mixers Native resolution background mixer per output screen Independent layer transitions or full Preview/Program transition Flexible layer allocation – up to 16 mixable or 32 single scalable PIP/key layers assignable to Program output screens Still stores Up to 100 HD stills available in background, Aux or PIP Layer effects Borders (hard, soft, halo) and drop shadows Color effects Strobe, H&V flip Luma key PIP moves via Keyframes Multiviewer Flexible user-definable layouts Monitor all Inputs and Outputs, including Preview and Aux Two outputs Dedicated hardware same E2 Event Master Processors Expandability Easily expandable for larger display applications via proprietary links Link units to increase available Inputs and Outputs for larger tiled/blended widescreen applications Expansion via simple linking - up to 2 chassis E2 ships with the ability to link 2 chassis for expansion. Linking additional chassis will be available in a future software release. HDCP HDCP compliant Control Event Master screen management software for PC or MAC Ethernet RJ-45, 1000/100/10 Mbps autosense Serviceability Field-Serviceable I/O and processing cards (not hot-swappable) Hot-swappable dual-redundant power supplies Dimensions Height: 17.8 cm (7.0 in) - 4 RU rackmount Width: 43.2 cm (17 in) without chassis handles, 48.3 cm (19 in) with chassis handles attached Depth: 56.9 cm (22.4 in) from front panel to rear panel, 62.2 cm (24.5 in) overall Weight 31 kg / 68 lbs Power Input power: 100-240 VAC 50/60Hz 700W Dual-redundant, hot-swappable power supplies Environmental temperature 0-40° C / 32-104 F Environmental humidity 0-95% non-condensing Warranty 3 years parts and labor
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbarco-e2
    • ProduktfamiliePresentation Switchers
    • ProduktgruppeE2
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-10-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)7
    • Breite (Inches)19
    • Tiefe (Inches)26
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)70
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_75_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCommunications systems
    • OmniClassNummer23-37 25 23 13
    • OmniClassTitelMultimedia Broadcasting Equipment
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit