Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
E2 Jr - Cost-Effective Event Master Processor
E2 Jr - Cost-Effective Event Master Processor
E2 Jr - Cost-Effective Event Master Processor
    Barco

    E2 Jr - Cost-Effective Event Master Processor

    Google-Übersetzung,
    Mit der gleichen Leistung und den gleichen Funktionen wie das E2 ist das E2 Jr-Modell ideal für Anwendungen geeignet, die nicht die volle Kapazität des E2 benötigen. Mit 16 Eingängen, 8 Ausgängen und 8 Mixern (oder 16 Single-Layern) verfügt der E2 Jr über denselben 4-HE-Formfaktor wie sein größerer E2-Bruder.

    Einfaches Upgrade
    Dank seines modularen Designs wächst E2 mit Ihren Shows mit, sodass Sie das E2 Jr jederzeit problemlos zu einem voll ausgestatteten E2-System aufrüsten können. Sie können einfach zusätzliche Karten kaufen und in Ihrem System installieren. Diese Modularität gewährleistet auch eine hervorragende Wartungsfreundlichkeit, da Benutzer im Schadensfall eine bestimmte Eingangs- oder Ausgangskarte einfach austauschen können, ohne die gesamte Box versenden oder ersetzen zu müssen.

    Entwickelt für das Leben auf der Straße
    Der robuste E2 Jr wurde für die Live-Event-Branche entwickelt und verfügt über ein Stahlgehäuse, das den herausfordernden Bedingungen des Lebens auf der Straße standhält. Darüber hinaus bietet es eine Bildschirmsteuerung in einem kompakten Formfaktor von nur vier Höheneinheiten, was den Versand und die Installation vereinfacht. Und dank seiner modularen Karten und doppelt redundanten Netzteile ist der E2 Jr äußerst zuverlässig und einfach im Feld zu warten.
    Spezifikation
    • Video inputs 16 inputs via 4 input cards (Event Master series cards) Up to 4 x 4K inputs - each input card supports up to 4K@60p 4 x SD/HD/3G SDI (6G ready) 6 x HDMI 1.4a (297 Mpix/sec max) 6 x DisplayPort 1.1 (330 Mpix/sec max) Video outputs 10 outputs via 3 output cards (Event Master series cards) Up to 2 x 4K outputs - each output card supports up to 4K@60 p 4 x SD/HD/3G SDI (6G ready) 4 x HDMI 1.4a (297 Mpix/sec max) 2 x HDMI 1.4a for Multiviewer (297 Mpix/sec max) Genlock Analog reference input/loop on BNC connectors; bi-level and blackburst at SD and tri-level at HD S3D Sync: 4x input Din connector, 2x output Din connector Program output 4 program outputs configurable as single screens or tiled/blended widescreens Configurable from 4X 2048X1200@60 max to 1 x 4096x2400@60 max Independent edge blending/feathering control for all four sides Scaled Aux outputs User definable from 4 x 2048x1200@60 to 1 x 4K@60 All outputs can be defined as Aux destinations for a total of 8 Aux outputs Output color correction Mixers Native resolution background mixer per output screen Independent layer transitions or full Preview/Program transition Flexible layer allocation – up to 8 mixable or 16 single scalable PIP/key layers assignable to Program output screens Still stores Up to 100 HD stills available in background, Aux or PIP Layer effects Borders (hard, soft, halo) and drop shadows Color effects Strobe, H&V flip Luma key PIP moves via Keyframes Multiviewer Flexible user-definable layouts Monitor all Inputs and Outputs, including Preview and Aux Two outputs Dedicated hardware same E2 Event Master Processors Expandability Linking is available as an upgrade option HDCP HDCP compliant Control Event Master screen management software for PC or MAC Ethernet RJ-45, 1000/100/10 Mbps autosense Serviceability Field-serviceable I/O and processing cards (not hot-swappable) Hot-swappable dual-redundant power supplies Dimensions Height: 17.8 cm (7.0 in) - 4 RU rackmount Width: 43.2 cm (17 in) without chassis handles, 48.3 cm (19 in) with chassis handles attached Depth: 56.9 cm (22.4 in) from front panel to rear panel, 62.2 cm (24.5 in) overall Weight 27.8 kg / 61 lbs Power Input power: 100-240 VAC 50/60Hz 700W Dual-redundant, hot-swappable power supplies Environmental temperature 0-40° C / 32-104 F Environmental humidity 0-95% non-condensing Warranty 3 years parts and labor Available extended warranty up to 5 years
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbarco-e2jr
    • ProduktfamiliePresentation Switchers
    • ProduktgruppeE2 Jr
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-10-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)7
    • Breite (Inches)19
    • Tiefe (Inches)26
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)63
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_75_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCommunications systems
    • OmniClassNummer23-37 25 23 13
    • OmniClassTitelMultimedia Broadcasting Equipment