Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
S3-Jr - Compact and Cost-Effective Event Master Processor
S3-Jr - Compact and Cost-Effective Event Master Processor
S3-Jr - Compact and Cost-Effective Event Master Processor
S3-Jr - Compact and Cost-Effective Event Master Processor
    Barco

    S3-Jr - Compact and Cost-Effective Event Master Processor

    Google-Übersetzung,
    Das S3-4K Jr-Modell bietet dieselbe Leistung und dieselben Funktionen wie das S3-4K und eignet sich ideal für Anwendungen, die nicht die volle Kapazität des S3-4K benötigen. Es verfügt über 8 Eingänge, 4 Ausgänge und 2 Mischpulte im gleichen 3-HE-Formfaktor wie sein größerer S3-4K-Bruder. S3-4K Jr wächst mit Ihren Shows, sodass Sie das S3-4K Jr jederzeit problemlos auf ein voll ausgestattetes S3-4K-System aufrüsten können. Kaufen Sie einfach zusätzliche Karten und installieren Sie sie in Ihrem System. Leistungsstarke Funktionen, einfache Bedienung Modulares, kartenbasiertes Design Einfache Einrichtung mit dem plattformübergreifenden Event Master Toolset, das eine schrittweise Annäherung an die Systemkonfiguration bietet Vor Ort wartbar und bereit für zukünftige Signalschnittstellen über die modularen Event Master-Karten Duale, redundante Netzteile für maximale Sorgenfreiheit (optional) Widescreen-Blending-Unterstützung
    Spezifikation
    • Video inputs 8 inputs via 2 input cards (Event Master series cards) Up to 2 x 4K inputs - each input card supports up to 4K@60p 4 x SD/HD/3G SDI (6G ready) 2 x HDMI 1.4a (297 Mpix/sec max) 2 x DisplayPort 1.1 (330 Mpix/sec max) Video outputs 6 outputs via 2 output cards (Event Master series cards) Up to 1x 4K outputs - each output card supports up to 4K@60 p 4x HDMI 1.4a (297 Mpix/sec max) 2 x HDMI 1.4a for Multiviewer (297 Mpix/sec max) Genlock Analog reference input/loop on BNC connectors; bi-level and blackburst at SD and tri-level at HD S3D Sync: 4x input Din connector, 2x output Din connector Program output 4 program outputs configurable as single screens or tiled/blended widescreens Configurable from 4X 2048X1200@60 max to 1 x 4096x2400@60 max Independent edge blending/feathering control for all four sides Scaled Aux outputs User definable from 4 x 2048x1200@60 to 1 x 4K@60 Output color correction Mixers Native resolution background mixer per output screen Independent layer transitions or full Preview/Program transition Flexible layer allocation – 2 mixable or 4 single scalable PIP/key layers assignable to any Program output screen Still stores Up to 100 HD stills available in background, Aux or PIP Layer effects Borders (hard, soft, halo) and drop shadows Color effects Strobe, H&V flip Luma key PIP moves via Keyframes Multiviewer Flexible user-definable layouts Monitor all Inputs and Outputs, including Preview and Aux Two outputs Dedicated hardware same as E2 Event Master Processor Expandability Linking is available as an upgrade option HDCP HDCP compliant Control Event Master screen management software for PC or MAC Ethernet RJ-45, 1000/100/10 Mbps autosense Serviceability Field-serviceable I/O and processing cards (not hot-swappable) Hot-swappable dual-redundant power supplies Dimensions Height: 13.26 cm (5.22 in) - 3 rack mount units Width: 43.2 cm (17 in) without chassis handles, 48.3 cm (19 in) with chassis handles attached Depth: 54 cm (21.33 in) overall Weight 24 kg / 53 lbs Power Input power: 100-240 VAC 50/60Hz 700W Dual redundant power supplies (optional) same as E2 Event Master processor Environmental temperature 0-40° C / 32-104 F Environmental humidity 0-95% non-condensing Warranty 3 years parts and labor Available up to 5 year extended warranty
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbarco-s3jr
    • ProduktfamiliePresentation Switchers
    • ProduktgruppeS3-4K Jr
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-10-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)5.22
    • Breite (Inches)19
    • Tiefe (Inches)21
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)47.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_75_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCommunications systems
    • OmniClassNummer23-37 25 23 13
    • OmniClassTitelMultimedia Broadcasting Equipment
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
    Ähnliche Produkte

    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit