Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
F80-Q7
F80-Q7
    Barco

    F80-Q7

    Google-Übersetzung,
    Die beeindruckende Bildqualität und die Laser-Phosphor-Lichtquelle der F80-Projektoren von Barco ermöglichen es Ihnen, außergewöhnliche Erlebnisse zu bieten und gleichzeitig Zeit und Geld zu sparen. Sie sind für die Festinstallation in einer Vielzahl von Anwendungen wie Museen, Sitzungssälen und Hörsälen konzipiert. Dank ihrer 3D-Fähigkeit eignen sie sich auch perfekt für dunkle Fahrgeschäfte und interaktive Erlebnisse in Themenparks.
    Spezifikation
    • ISO lumens: 7,500 lm

      Center lumens: 7,000 lm

      ANSI lumens: 6,600 lm

      Display type: 1 x 0.67"

      Resolution: 2716x1600 (WQXGA+ native)

      Light source: Laser Phosphor

      Inputs: 12G-SDI, 2x DP 1.2, 2x dual link DVI-D, HDBaseT, HDMI2.0 (HDCP2.2, HDR10), RJ 45 Ethernet, DMX in/out, RS232 in, 2x USB, 12V out

      Input resolutions: Up to 4K UHD @ 60Hz / Up to 2,560 x 1,600 @ 120Hz

      Image processing: Embedded warp & blend engine

      Size (WxLxH): 480 x 680 x 227 mm / 18.9 x 26.7 x 8.9 in

      Weight: 25.5kg / 56.2 lbs

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerF80-Q7
    • ProduktfamilieInstallation projectors
    • ProduktgruppeVenue projectors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-01-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)227
    • Breite (mm)480
    • Tiefe (mm)680
    Verwandt
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    • Nettogewicht (kg)26
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Projektoren
    • ETIM-CodeEC000690
    • ETIM-NameVideo projector
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_67
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungProjectors
    • Klassifizierung11 52 16.26
    • Format2014TitelVideo Projectors
    • OmniClassNummer23-37 15 19
    • OmniClassTitelVideo Projectors
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
    Ähnliche Produkte