Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UDX-4K32
UDX-4K32
UDX-4K32
    Barco

    UDX-4K32

    Google-Übersetzung,
    Die UDX-Reihe bietet beeindruckende Erlebnisse und Einsparungen bei der Installations- und Versandzeit, wodurch die Kosten erheblich gesenkt werden. Die UDX-Projektoren sind die kompaktesten, hellsten Laserprojektoren mit integrierter Kühlung auf dem Markt und bringen zuverlässige und gestochen scharfe 4K-Bilder zu jeder Art von Veranstaltung und Veranstaltungsort. Der UDX-4K32 verfügt über eine 4K-UHD-Auflösung und eine Lichtleistung von 31.000 Lumen, um jederzeit makellose Shows mit präzisen Farben zu gewährleisten. Die Constant Light Output (CLO)-Funktion garantiert auch Sicherheit, indem sie im Laufe der Zeit konstante Helligkeit und Farbe liefert. Die UDX-Plattform bietet das breiteste Farbspektrum der Branche. Ohne Kompromisse bei der Helligkeit einzugehen, entspricht die UDX-Farbqualität der bekannten Xenon-Qualität und übertrifft die Rec. 709 Farbraum.
    Spezifikation
    • 31000 (WQ)/30000 (4K UHD) lumen
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerUDX-4K32
    • ProduktfamilieRental & Staging
    • ProduktgruppeLarge venue projectors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-02-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)350
    • Breite (mm)660
    • Tiefe (mm)830
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inBelgien
    • Hergestellt inBelgien
    • Nettogewicht (kg)92
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Projektoren
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEC000690
    • ETIM-NameVideo projector
    • UNSPSCNameMultimedia projectors
    • UNSPSCCode45111609
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_25_04
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAudio visual furniture
    • Klassifizierung11 52 16
    • Format2014TitelProjectors
    • OmniClassNummer23-37 21 15
    • OmniClassTitelData Multi Media Projectors
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings
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
    Ähnliche Produkte

    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit