Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
XDL-4K30
Barco

XDL-4K30

Google-Übersetzung,

Der XDL-4K30 bietet eine Helligkeit von 30.000 Lumen mit außergewöhnlichen Farben. Für größere Bildschirme, mehr Pixel, mehr Wirkung. Außerdem unglaublich
RGB-Laserleistung, Signalflexibilität bis zu einem komfortablen nativen 4K bei 120 Hz und keine Ausrichtung.

Spezifikation
  • 30000 lumen RGB laser projector

Technische Spezifikation
  • Referenznummerxdl-4k30
  • ProduktfamilieInstallation projectors
  • ProduktgruppeLarge venue projectors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-05-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)706
  • Breite (mm)744
  • Tiefe (mm)1445
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inBelgien
  • Hergestellt inBelgien
  • Nettogewicht (kg)200
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Projektoren
  • ETIM-CodeEC000690
  • ETIM-NameVideo projector
  • UNSPSCNameVideo projectors
  • UNSPSCCode45111616
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_67
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungProjectors
  • Klassifizierung11 52 16
  • Format2014TitelProjectors
  • OmniClassNummer23-37 15 19
  • OmniClassTitelVideo Projectors
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
Ähnliche Produkte

BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit