Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Q-TEC Q48A Single Stage Indoor Solution A/C

Q-TEC Q48A Single Stage Indoor Solution A/C

Google-Übersetzung,

Entfeuchtung : Die „leise Technologie“ von Q-TEC sorgt für extrem niedrige Geräuschpegel (sowohl im Innen- als auch im Außenbereich) durch die Verwendung spezieller Komponenten und Materialien bei der Konstruktion des Geräts. Durch die Verwendung spezieller Motoren, Schallisolierung und anderer schallabsorbierender Konstruktionen haben wir eine Klimaanlage gebaut, die deutlich leiser ist als typische heute erhältliche Produkte.

Dieses Gerät bietet einen einzigartigen Entfeuchtungskreislauf für Perioden mit hoher Luftfeuchtigkeit in Innenräumen. Eine „Energierückgewinnungslüftung“-Option kann den Außenluftbedarf decken, indem übermäßige fühlbare und latente Lasten als Folge des erhöhten Lüftungsbedarfs beseitigt werden.

Spezifikation
  • Bard HVAC specializes in wall-mounted HVAC systems and heat pump solutions designed for commercial, industrial, and residential applications. Their innovative Bard wall mount heat pumps utilize CO₂ refrigerant technology and feature variable speed inverter systems for superior energy efficiency and indoor climate control. Known for their Balanced Climate technology, Bard offers exterior wall-mount heat pumps with R‑454B refrigerants and Copeland scroll compressors, ensuring quiet operation and reduced environmental impact. Their AHRI certified HVAC units are ideal for telecom shelter HVAC systems, modular building climate control, and school HVAC wall mounts, providing reliable, space-saving comfort solutions. As an American-made HVAC manufacturer, Bard delivers energy-efficient commercial HVAC systems and self-contained wall-mount HVAC units to meet the demands of data centers, light-commercial buildings, and more. With a focus on dehumidification, inverter technology, and green refrigerants, Bard is leading the way in sustainable, mission-critical climate solutions.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerQ48A4D_Q-TEC-air-conditioner
  • ProduktfamilieInterior Solution
  • ProduktgruppeQ-TEC A/C Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-06-10
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)88.88
  • Breite (Inches)48
  • Tiefe (Inches)24.13
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)530
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationWärmetauscher
  • UNSPSCNameAir conditioners
  • UNSPSCCode40101701
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_65_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir conditioning systems
  • Klassifizierung23 81 19
  • Format2014TitelSelf-Contained Air-Conditioners
  • OmniClassNummer23-33 39 17
  • OmniClassTitelPackaged Air Conditioners
  • CSIUniFormatIICodeD3090
  • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment