Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
W72AFP / Exterior Wall-Mount Air Conditioner

W72AFP / Exterior Wall-Mount Air Conditioner

Google-Übersetzung,

Die MULTI-TEC Wandklimaanlage nutzt SPS-Technologie, um den Betrieb mehrerer Geräte an einem einzigen LC6000-Controller zu ermöglichen. Mit dem optionalen 100% Freikühlungs-Economizer liefert das Gerät im Freikühlungsmodus den vollen Nennluftstrom und kann unkonditionierte Raumluft abführen, ohne dass zusätzliche Entlüftungsöffnungen im Gebäude erforderlich sind.

Spezifikation
  • W18A*P - W72A*P & W18L*P - W36L*P

    • Up to 11.3 EER
    • PLC Control Module
    • Copeland scroll compressors
    • R-454B green refrigerant
    • Copper tube / aluminum fin coils
    • Optional Free Cooling Economizer
    • AHRI Certified
    • ETL Listed (US and Canada)
Technische Spezifikation
  • Referenznummerw72afp-exterior-wall-mount-air-conditioner
  • ProduktfamilieBranded Products
  • ProduktgruppeMulti-Tec
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-04-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationWärmetauscher
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_65_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir conditioning systems
  • Klassifizierung23 81 19
  • Format2014TitelSelf-Contained Air-Conditioners
  • OmniClassNummer23-33 39 17
  • OmniClassTitelPackaged Air Conditioners
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit