Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. here !

Akzeptieren
;

Epoxidbasiertes Industriebodensystem - MasterTop 1273 / 1273 R / 1273 E

Unique ref.: MasterTop_1273_R_E
Marke: BASF
Produkt Familie: Performance Flooring
Produkt Gruppe: Epoxy flooring system
Publishing Datum: 2018-06-13
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (6)
Die Systemreihe MasterTop 1273 ist eine emissionsarme, pigmentierte, homogene, naht- und stoßlose Epoxy-Industriebodenbeschichtung für Bereiche mit starker Beanspruchung.
Ist eine rutschhemmende Oberfläche gewünscht, kann MasterTop 1273 R verwendet werden. Für Bereiche mit weniger starker Beanspruchung kann das wirtschaftliche System MasterTop 1273 E eingesetzt werden.
Die Bodenlösungen sind hervorragend geeignet für den Einsatz in Lagerhäusern, Produktionshallen, Büros und gewerblichen Gebäuden, industriellen und gewerblichen Küchen etc.

Vorteile
• emissionsarm
• Sehr gute Verlaufseigenschaften
• homogene, stoßlose Oberfläche
• Hervorragende Reinigungsfähigkeit und Wartung reduzieren die Pflegekosten
• Einfacher Einbau
• Hygienisch
• Freie Farbwahl
• Hochglänzende Oberflächen verbessern die Helligkeit und Lichtnutzung und reduzieren so die Beleuchtungskosten
• Rutschhemmende Ausführungen sind erhältlich für den Einsatz in Bereichen mit gelegentlich verschütteten Flüssigkeiten

Untergrundbeschaffenheit: Betonuntergrund muss ohne stehendes Wasser sein und einen minimalen Haftzugwert aufweisen von 1.5 MPa.
EN 13813: SR-B1.5-AR1-IR4- Bfl-s1
Emissionsverhalten: AgBB konform, AFSSET konform, A+ Klassifzierung
Rutschfestigkeit: Entspricht DIN51130: • MasterTop 1273: R9 / R10 / R11 • MasterTop 1273 R: R 11/V4, R11/V8, R 11/V4, R 11/V10 or R 12/V6 • MasterTop 1273 E: R10
Brandverhalten (EN 13501-1): Bfl-s1
Farbtöne: Erhältlich in einer Vielzahl von RAL Farbtönen


Material 1: Epoxy
Material 2: Cement
Designed in:
Hergestellt in:

BIMobject Kategorie: Bodenbeläge - Bodensysteme
IFC Klassifikation: Material
UNSPSC Name: Flooring
UNSPSC Code: 301617
Uniclass 1.4 Code: L538
Uniclass 1.4 Beschreibung: Floor finishing coatings
Uniclass 2.0 Code: PR-55-06-30
Uniclass 2.0 Beschreibung: Floor Coatings
Uniclass 2015 Code: Ss_30_42_54_75
Uniclass 2015 Beschreibung: Resin flooring systems
NBS Reference Code: 20-20
NBS Reference Beschreibung: Flooring And Decking Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 60 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Flooring
OmniClass-Nummer: 23-15 17 29 13 19
OmniClass-Bezeichnung: Resinous Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Flooring - Systems

Name Wert
Colour RAL chart
Constituent Materials Epoxy coating
Pattern Smooth
Recommended Subfloor 1.5 MPa tensile strength concrete

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Colour RAL chart

BIMobject®