Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.. Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu..
;

Komfortables Polyurethanharzsystem, homogen, emissionarm, bakteriostatisch MasterTop 1325 / 1325 R

Unique ref.: MasterTop_1325
Marke: BASF
Produkt Familie: Performance Flooring
Produkt Gruppe: Polyurethane flooring system
Publishing Datum: 2018-03-27
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (8)
MasterTop 1325 Böden auf Polyurethanharzbasis bieten durch Trittschalldämmung und Elastizität einen hohen Gehkomfort für z.B. Aufenthaltsbereiche, Büros, Ausstellungsräume, Kantinen oder Krankenhäuser. Die MasterTop 1325 - Reihe vereint Langlebigkeit, ein homogenes, fugen- und stoßloses Oberflächendesign und hervorragende antibakterielle und Reinigungseigenschaften. Die emissionsarmen, rissüberbrückenden Böden mit ihrer dekorativen, matten Oberfläche können in glatter oder rutschhemmender Ausführung auf einer Vielzahl von Untergründen eingebaut werden.

Vorteile
• Hervorragende Verlaufseigenschaften
• Hervorragende mechanische Eigenschaften
• Abriebfest
• Statisch rissüberbrückend
• Stuhlrollengeeignet
• homogene, stoßlose Oberfläche
• Leicht zu reinigen und warten
• Hygienisch
• Freie Farbwahl
• Verschleißfest
• Erhältlich in glatter (MasterTop 1325) und rutschhemmender (MasterTop 1325 R) Ausführung

Untergrundbeschaffenheit: Betonuntergrund muss ohne stehendes Wasser sein und einen minimalen Haftzugwert aufweisen von 1.5 MPa.
EN 13813: MasterTop 1325: SR-B1.5-AR1-IR4- Bfl-s1 MasterTop 1325 R: SR-B1.5-AR1-IR4-Bfl-s1
Emissionsverhalten: AgBB konform, AFSSET konform, A+ Klassifzierung
Rissüberbrückung (EN 1062-7): Klasse A 4 (Anforderung > 1250 μm, erreichter Wert = 2000 μm)
Bruchdehnung (DIN 51504): 150%
Rutschfestigkeit: Entspricht DIN51130: • MasterTop 1325: R9 / A / B • MasterTop 1325 R: R10 / A
Brandverhalten (EN 13501-1): Bfl-s1
Stuhlrolleneignung (DIN EN 425) für Typ W
Farbtöne: Erhältlich in einer Vielzahl von RAL Farbtönen


Material 1: 2C Polyurethane
Material 2:
Designed in:
Hergestellt in:

BIMobject Kategorie: Bodenbeläge - Bodensysteme
IFC Klassifikation: Floor
Uniclass 1.4 Code: L538
Uniclass 1.4 Beschreibung: Floor finishing coatings
Uniclass 2.0 Code: PR-55-06-30
Uniclass 2.0 Beschreibung: Floor Coatings
Uniclass 2015 Code: Ss_30_42_54_75
Uniclass 2015 Beschreibung: Resin flooring systems
NBS Reference Code: 20-20
NBS Reference Beschreibung: Flooring And Decking Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 60 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Flooring
OmniClass-Nummer: 23-15 17 29 13 19
OmniClass-Bezeichnung: Resinous Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Flooring - Systems

Name Wert
Colour RAL Chart
Intended Function Floor Finish
Material 2C Polyurethane
Pattern Smooth

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Colour RAL Chart
Material 2C Polyurethane

BIMobject®