Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.. Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu..
;

Hochbelastbarer elektrisch ableitfähiger Polyurethanbetonbelag mit glatter Oberfläche - Ucrete MFAS-C

Unique ref.: Ucrete_MFAS-C
Marke: BASF
Produkt Familie: Performance Flooring
Produkt Gruppe: Polyurethane flooring system
Publishing Datum: 2018-06-13
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (6)
Ucrete ist ein einzigartiger, hochbelastbarer, lösemittelfreier und durchpigmentierter Bodenbelag auf Polyurethanbasis mit einer rutschhemmenden Oberflächenstruktur und einer außergewöhnlichen Beständigkeit gegenüber aggressiven Chemikalien, starken Stößen und Temperaturen bis 150°C.
Ucrete MFAS-C bietet eine glatte, elektrisch ableitfähige Oberfläche für den Einsatz in vornehmlich trockenen Industriebereichen. Der Boden findet vor allem in Räumlichkeiten Verwendung, in denen ein hohes Explosionsrisiko durch elektrostatische Entladung besteht, oder wo expolsive Materialien, Gase oder Lösemittel gehandhabt werden. Ucrete MFAS-C erfüllt die Anforderungen nach BS5958, EN1081, DIN51953, EN61340 und BS2050.

Vorteile
• Langlebigkeit: Ucrete Hochleistungsböden werden seit mehr als 40 Jahren in verschiedenen Industrien erfolgreich eingesetzt. Viele der älteren Böden sind noch immer im Einsatz.
• Luftqualität: Nachgewiesene VOC- und Aldehyd-Freiheit.
• Zeitsparender Einbau und Aushärtung: Unter entsprechenden Bedingungen kann Ucrete innerhalb eines 12stündigen Zeitfensters eingebaut werden und ist begehbar.
• Beständig gegen sehr hohe Temperaturen und gegen Temperaturschocks.
• Chemische Beständigkeit: Sehr gut beständig gegen eine Vielzahl chemisch aggressiver Medien.
• Schlagfestigkeit: Hält starker mechanischer Einwirkung und Schlägen Stand.
• Hohe Toleranz gegenüber feuchtem Untergrund: Kann auf 7 Tage altem Beton (dies entspricht einer Restfeuchte von ca. 6 - 8%, gemessen nach der CM-Methode) oder auf 2 - 3 Tage altem kunststoffvergütetem Zementestrich verarbeitet werden, oder tragfähigem, gut vorbereitetem älteren Beton mit hohem Feuchtigkeitsgehalt, ohne Erfordernis einer Grundierung.
• Reinigung und Hygiene: Zugelassen als Oberflächenschutzsystem in Lebensmittelberichen (HACCP, IFS-Konformität).
• Sicher für Verarbeiter, herzustellende Produkte und die Umwelt.

Untergrundbeschaffenheit:
Betonuntergrund muss ohne stehendes Wasser sein und einen minimalen Haftzugwert aufweisen von 1,5 MPa.

Rutschfestigkeit:
EN 13036-4 Pendeltest (nasser Boden und 4S Gummi): 35
Entspricht DIN51130: R10 V-

Elektrischer Widerstand:
Durchgangswiderstand gegen Erde (EN1081): < 5 x 10⁴ Ω

Temperaturbeständigkeit:
4 mm Schichtdicke: Min. Tª: -15ºC; Max. Tª: +70ºC

Farbtöne:
Rot, gelb, grün, orange, grey, creme, blau und grün/braun


Material 1: Polyurethane
Material 2: Cement
Designed in:
Hergestellt in:

BIMobject Kategorie: Bodenbeläge - Bodensysteme
IFC Klassifikation: Material
UNSPSC Name: Flooring
UNSPSC Code: 301617
Uniclass 1.4 Code: L538
Uniclass 1.4 Beschreibung: Floor finishing coatings
Uniclass 2.0 Code: PR-55-06-30
Uniclass 2.0 Beschreibung: Floor Coatings
Uniclass 2015 Code: Ss_30_42_54_75
Uniclass 2015 Beschreibung: Resin flooring systems
NBS Reference Code: 20-20
NBS Reference Beschreibung: Flooring And Decking Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 60 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Flooring
OmniClass-Nummer: 23-15 17 29 13 19
OmniClass-Bezeichnung: Resinous Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
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
Flooring - Systems

Name Wert
Colour Red Yellow Green Orange Grey Blue Green/Brown
Pattern Smooth
Recommended Subfloor 1.5 MPa tensile strength concrete
Thickness 4 mm — 6 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Colour Red Yellow Green Orange Grey Blue Green/Brown

BIMobject®