Unique ref.: | BM_AKP-75-125_NPD_55dB_metal_double-layer-cladding-A |
---|---|
Marke: | Baustoff + Metall |
Produkt Familie: | wall partition structures |
Produkt Gruppe: | wall partition, single stud, double layer |
Höhe (mm): | 4000 |
Tiefe (mm): | 125 |
Publishing Datum: | 2019-08-13 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
Wanddicke: 125 mm; Einfachständerwerk IntraProfil® CW75; zweilagig beplankt je Seite mit 12.5 mm Gipskarton- Bauplatte GKB/GKBI. Schallschutz: Steinwolle (min. 40kg/m3, Schmelzpunkt >1000°C) 40mm Rw=55dB; Rückspringender Sockel mit 1x 12 mm Promatect H, max. Höhe 400 mm, Überlappung mind. 200 mm.
Produktbeschreibung: | https://www.baustoff-metall.at/leistungen/trockenbau/ |
---|---|
Installationsanleitung: | https://www.baustoff-metall.at/leistungen/trockenbau/ |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | |
Technische Beschreibung: | https://www.baustoff-metall.at/leistungen/trockenbau/ |
Anleitungsvideo: | |
GTIN Code: |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de/baustoff-metall/product/bm_akp-75-125_npd_55db_metal_double-layer-cladding-a
Material 1: | Gypsum |
---|---|
Material 2: | Steel |
Designed in: | Austria |
Hergestellt in: | Austria |
BIMobject Kategorie: | Wände - Innen- und Trennwände |
---|---|
IFC Klassifikation: | Wall |
UNSPSC Name: | Gypsum board |
UNSPSC Code: | 30161509 |
Uniclass 1.4 Code: | L384 |
Uniclass 1.4 Beschreibung: | Partitions, non-structural internal walls |
Uniclass 2.0 Code: | EE-25 |
Uniclass 2.0 Beschreibung: | Wall And Barrier Elements |
Uniclass 2015 Code: | EF_25_10 |
Uniclass 2015 Beschreibung: | Walls |
NBS Reference Code: | 25-10-30-35 |
NBS Reference Beschreibung: | Gypsum Board Partition Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 22 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Partitions |
OmniClass-Nummer: | 23-15 11 11 11 |
OmniClass-Bezeichnung: | Gypsum Board Fixed Partitions |
CSI UniFormat II Code: | C1010 |
CSI UniFormat II Title: | Partitions |
Name | Wert |
---|---|
Application | Internal Wall |
Depth | 125 mm |
Height | 4000 mm |
Panel Material | Gypsum Standard Plasterboard |
BIMobject®