Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

AKP75/125; EI30; 55dB; Einfachständerwerk, zweilagig beplankt

Unique ref.: BM_AKP75-125_EI30-55dB_metal_double-layer-cladding-A
Marke: Baustoff + Metall
Produkt Familie: wall partition structures
Produkt Gruppe: wall partition, single stud, double layer, fire resistance
Höhe (mm): 4000
Tiefe (mm): 125
Publishing Datum: 2019-08-13
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (4)
Die im Baustoff + Metall Markensiegel angeführten Produzenten gewährleisten mit ihren hochwertigen Produkten und der langjährigen Produktionserfahrung die Einzigartigkeit des Baustoff + Metall Wand-, Decken- und Dachgeschosssystems. Die Produkte der im B+M Markensiegel angeführten Hersteller können gemäss B+M Planungs- und Verarbeitungsrichtlinien sowie Brandschutz- Schallschutz- und Statikprüfungen beliebig miteinander kombiniert werden. Festgelegt und damit zentraler Bestandteil ist die Verwendung von Profilen der Marke IntraProfil®.

Wanddicke: 125 mm; Einfachständerwerk IntraProfil® CW75; zweilagig beplankt je Seite mit 12.5 mm Gipskarton- Feuerschutzplatte GKF/ GKFI. Schallschutz: Steinwolle (min. 40kg/m3, Schmelzpunkt >1000°C) 40mm Rw=55dB; Rückspringender Sockel mit 1x 12 mm Promatect H, max. Höhe 400 mm, Überlappung mind. 200 mm.


Material 1: Gypsum
Material 2: Steel
Designed in: Austria
Hergestellt in: Austria

BIMobject Kategorie: Wände - Innen- und Trennwände
IFC Klassifikation: Wall
UNSPSC Name: Gypsum board
UNSPSC Code: 30161509
Uniclass 1.4 Code: L384
Uniclass 1.4 Beschreibung: Partitions, non-structural internal walls
Uniclass 2.0 Code: EE-25
Uniclass 2.0 Beschreibung: Wall And Barrier Elements
Uniclass 2015 Code: EF_25_10
Uniclass 2015 Beschreibung: Walls
NBS Reference Code: 25-10-30-35
NBS Reference Beschreibung: Gypsum Board Partition Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 22 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Partitions
OmniClass-Nummer: 23-15 11 11 11
OmniClass-Bezeichnung: Gypsum Board Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • Austria

BIMobject SEEK Properties

Walls - Internal Walls

Name Wert
Application Internal Wall
Depth 125 mm
Height 4000 mm
M Fire Rating EI30
Panel Material Gypsum Fire- Rated Plasterboard

BIMobject®