Unique ref.: | gp-cool_speed |
---|---|
Marke: | Baustoff + Metall |
Produkt Familie: | Ceilings for Heating & Cooling |
Produkt Gruppe: | Ceiling GP-Cool Speed |
Breite (mm): | 150 |
Höhe (mm): | 27 |
Tiefe (mm): | 4000 |
Publishing Datum: | 2017-01-16 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
Produktbeschreibung: | https://www.baustoff-metall.com/b-m-handel/gp-cool-speed/ |
---|---|
Installationsanleitung: | https://www.youtube.com/watch?v=JJploxzfuuI |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | |
Technische Beschreibung: | |
Anleitungsvideo: | https://www.youtube.com/watch?v=JJploxzfuuI |
GTIN Code: |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de/baustoff-metall/product/gp-cool_speed
Material 1: | Steel |
---|---|
Material 2: | PE/PP |
Designed in: | Austria |
Hergestellt in: | Austria |
BIMobject Kategorie: | Konstruktionselemente - Decken |
---|---|
IFC Klassifikation: | Ceiling |
UNSPSC Name: | Ceiling panels |
UNSPSC Code: | 30161602 |
Uniclass 1.4 Code: | L54 |
Uniclass 1.4 Beschreibung: | Ceiling coverings, claddings |
Uniclass 2.0 Code: | SS-20-47 |
Uniclass 2.0 Beschreibung: | Ceiling And Soffit Covering And Finishing Systems |
Uniclass 2015 Code: | Pr_70_60_14_14 |
Uniclass 2015 Beschreibung: | Climatic ceiling panels |
NBS Reference Code: | 20-47 |
NBS Reference Beschreibung: | Ceiling And Soffit Covering And Finishing Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 09 50 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Ceilings |
OmniClass-Nummer: | 23-15 13 21 |
OmniClass-Bezeichnung: | Ceiling Panels |
CSI UniFormat II Code: | C3030 |
CSI UniFormat II Title: | Ceiling Finishes |
BIMobject®