Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

MCI Kombidecke

Unique ref.: mci_combi_ceiling
Marke: Baustoff + Metall
Produkt Familie: Metal Ceilings
Produkt Gruppe: Kombi Ceiling
Breite (mm): 400
Höhe (mm): 32
Tiefe (mm): 2000
Publishing Datum: 2017-01-16
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (4)
Mit der Kombidecke verschmilzt Gips- und Metalldecken zu einem einzigen System. Damit werden die Vorteile der Gipsdecken wie die individuelle Anpassbarkeit, die geringe Bauhöhe und die kurze Bauzeit mit den Vorzügen der Metalldecke wie etwa der optimale Zugang zum Deckenhohlraum miteinander kombiniert. Erreicht wird die Zusammenführung der unterschiedlichen Systeme damit, dass die Konstruktionshöhe der Metalldecke um etwa 30mm reduziert wurde und sich damit Gips- und Metalldecke dieselbe Tragkonstruktion teilen können. Das Gipsfries, ob einseitig oder beidseitig, nimmt die Bautoleranzen auf und mit der systemeigenen Schablonentechnik kann die Konstruktion passgenau fertiggestellt werden, lange bevor die Metallkassetten gefertigt sind. Somit stellen Naturmaßnahme und Produktionszeiten kein Hindernis mehr im straffen Bauzeitplan dar. Die planliche Festlegung der Klappfeldbreite reicht um mit den Bauarbeiten starten zu können. Die variabel platzierbaren Abhänger, die geringe Bauhöhe und die Möglichkeit von bis zu 4 Meter langen freigespannten Konstruktionen helfen bei hohen Installationsdichten. Trotz der geringen Konstruktionshöhe muss auf die werkzeuglose Bedienung der Klappfelder oder auf modernes Deckendesign nicht verzichtet werden. Im Gegenteil, die Kombidecke bietet mit den Systemleuchten und den variablen Fugenbildern neue Gestaltungsmöglichkeiten und lässt sich mit vielen Plattenmaterialien realisieren.

Empfohlene Plattengrößen Typ 1:
  • Breite 625mm bis Länge 1500mm
  • Breite 500mm bis Länge 2000mm
  • Breite 450mm bis Länge 2500mm Empfohlene Plattengröße Typ 2:
  • Breite 500mm bis Länge 1500mm
  • Breite 400mm bis Länge 2000mm Empfohlene Plattengröße Typ 3:
  • Breite 400mm bis Länge 3000mm
Plattentyp 4 für Sichtkanten, Größe wie Typ 1, Mindestbreite bei allen Plattentypen 300mm


Material 1: Steel
Material 2: Aluminium
Designed in: Austria
Hergestellt in: Austria

BIMobject Kategorie: Konstruktionselemente - Decken
IFC Klassifikation: Ceiling
UNSPSC Name: Ceiling panels
UNSPSC Code: 30161602
Uniclass 1.4 Code: L54
Uniclass 1.4 Beschreibung: Ceiling coverings, claddings
Uniclass 2.0 Code: SS-20-47
Uniclass 2.0 Beschreibung: Ceiling And Soffit Covering And Finishing Systems
Uniclass 2015 Code: Pr_70_60_14_14
Uniclass 2015 Beschreibung: Climatic ceiling panels
NBS Reference Code: 20-47
NBS Reference Beschreibung: Ceiling And Soffit Covering And Finishing Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 50 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceilings
OmniClass-Nummer: 23-15 13 21
OmniClass-Bezeichnung: Ceiling Panels
CSI UniFormat II Code: C3030
CSI UniFormat II Title: Ceiling Finishes
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Asia
  • Armenia
  • Azerbaijan
  • Georgia
Europe
  • Åland Islands
  • Albania
  • Andorra
  • Austria
  • Belarus
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Faroe Islands
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Gibraltar
  • Greece
  • Guernsey
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Isle of Man
  • Italy
  • Jersey
  • Latvia
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macedonia (FYROM)
  • Malta
  • Moldova
  • Monaco
  • Montenegro
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • San Marino
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Svalbard and Jan Mayen
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
  • United Kingdom
  • Vatican City
Middle East
  • Turkey

BIMobject®