Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AX104474 - 1152-Port GigaBix Deep Frame, Black
Belden

AX104474 - 1152-Port GigaBix Deep Frame, Black

Google-Übersetzung,

Der Port GigaBix Deep Frame bietet Platz für bis zu (16) GigaBix-Halterungen mit 12 Anschlüssen, acht auf der Geräteseite und acht auf der Verteilerseite. Es hat eine Tiefe von 23 Zoll und eine Kapazität von 1152 Ports oder 4800 Paaren.

Spezifikation
  • Physical Characteristics (Overall)

    Port Count: 1152 Ports (16 X 72 Ports GigaBix Termination Kits - not included)

    Packaging: Individually packaged in a cardboard box

    Weight: 165 g

    Materials:

    DescriptionMaterial
    PanelSteel

    Inductance
    Nominal Inductance: 0.2 μH/m, 0.2 μH/ft

    Temperature Range
    Installation Temperature Range: -10°C To +60°C
    Storage Temperature Range: -40°C To +70°C
    Operating Temperature Range: -10°C To +60°C

    Mechanical Characteristics
    Tool Compatibility: BIX Connecting Tool (A0270165)

    Dimensions (WxHxD)

    WidthHeightDepth
    20.758123

    Applicable Environmental and Other Programs
    EU Directive Compliance: EU Directive 2002/95/EC (RoHS)

    Suitability

    Suitability - Indoor: Yes

    Flammability, LS0H, Toxicity Testing
    Safety Listing: UL 1863 and CSA-C22.2

    Related Part Numbers
    Related Parts: 72-PORT GIGABIX TERMINATION KIT, GIGABIX CONNECTORS, MANAGEMENT RING, MANAGEMENT MODULE, GIGABIX MOUNT, GIGABIX X-CONNECT WIRE, FRAME END KIT, FRAME OVERHEAD KIT

Technische Spezifikation
  • Referenznummerax104474-1152-port-gigabix-deep-frame
  • ProduktfamilieConnectivity Accessories
  • ProduktgruppeCable Management Accessories
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-06-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten
  • UNSPSCNameData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • UNSPSCCode4322
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCommunications, security, safety, control and protection systems
  • Klassifizierung27 11 23
  • Format2014TitelCommunications Cable Management and Ladder Rack
  • OmniClassNummer23-37 11 00
  • OmniClassTitelInformation Technology and Telecommunications Ducting Wireways Components
  • CSIUniFormatIICodeD5030
  • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit