Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FX DCX Cassette
Belden

FX DCX Cassette

Google-Übersetzung,

DCX-Adapterrahmen und -Kassetten verfügen über ein modulares, kompaktes Design, das die Montage von zwei (Base-24), vier (Base-12) oder sechs (Base-8) Kassetten pro Gehäuseschale ermöglicht. Das DCX-Gehäusedesign ermöglicht eine Mischung aus Kassetten unterschiedlicher Größe auf dem Fach.

Merkmale und Vorteile

  • Flexibilität der Anschlussmethoden: Verfügbar für MPO-Trunkkabel, Mehrfaser-Trunkkabel mit LC-Steckern, Fusionsspleißen mit Pigtails oder Spleißsteckern
  • Geringere Netzwerkausfallzeiten für Wartungsarbeiten: MPO-Kassettenmodularität, nur 12 Fasern sind betroffen (im Gegensatz zu 24 oder 36 Fasern bei anderen Lösungen)
  • Einfache Systemmigration: Austauschbare Kassetten ermöglichen einen einfachen Wechsel von Base-24 zu Base-12 zu Base-8, ohne dass das Gehäuse gewechselt werden muss
  • Einfaches Faserpolaritätsmanagement und einfache Systemplanung: Umdrehbare vorkonfektionierte Kassetten und symmetrisches Kassettendesign sorgen für eine fortlaufende Portnummerierung
Spezifikation
  • Website Part#: FC5D06LDFP, FC5D12LDFP, FC4D06LDFP, FC4D12LDFP, FCSD06LDFP, FCSD12LDFP, FC3D06LDFP, FC3D12LDFP

Technische Spezifikation
  • Referenznummerfx-dcx-cassette
  • ProduktfamiliePatch Panels
  • ProduktgruppeODF Cassettes & Frames
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-03-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten
  • ETIM-CodeEC000762
  • ETIM-NameSplice cassette
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit