Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
10GX REVConnect Coupler Patch Panel (Preloaded), 48-port, 2U, Black
Belden

10GX REVConnect Coupler Patch Panel (Preloaded), 48-port, 2U, Black

Google-Übersetzung,

Das CAT 6A-Patchpanel ist ein vollständig bestücktes Patchpanel, das für die Verwendung innerhalb des Belden 10GX-Systems entwickelt wurde. Es verfügt über unsere leistungsstarken CAT 6A-Steckverbinder, die speziell für die schwierigen Herausforderungen der 10-Gb/s-Übertragung entwickelt wurden. Erhältlich in einer Vielzahl von Stilen, einschließlich Beldens AngleFlex-Design. Vormontierte Panels sind mit RJ45-Buchsen oder Kupplungen erhältlich.

Spezifikation
  • Website Part#: RVACPF2U48BK
Technische Spezifikation
  • Referenznummerpf_10gxrevconnectcplpp482u
  • ProduktfamiliePatch Panels
  • ProduktgruppeCAT 6A
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-01-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten
  • UNSPSCNameData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • UNSPSCCode4322
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_75_50_60
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPatch panels
  • Klassifizierung27 11 19
  • Format2014TitelCommunications Termination Blocks and Patch Panels
  • OmniClassNummer23-37 00 00
  • OmniClassTitelInformation and Communication Specific Products and Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD5030
  • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit