Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
10GX REVConnect Wall-Mount Termination Kit Coupler, 96-port
Belden

10GX REVConnect Wall-Mount Termination Kit Coupler, 96-port

Google-Übersetzung,

Das 10GX REVConnect Wall-Mount System ist ein flexibles Cross-Connect-System mit sehr hoher Dichte, das die Leistung der Kategorie 6A erfüllt, wenn ein 10GXS-Kabel verwendet wird, das mit REVConnect-Kernen als Jumper zwischen Benutzer- und Geräteanschlüssen abgeschlossen ist. Als grundlegende Komponente des Systems ist der REVConnect-Koppler (Core-to-Core-Verbinder) von Zubehör für die Kabelführung und das Patchkabelmanagement umgeben. Der REVConnect 10GX-Koppler ist eine Komponente im Keystone-Stil und kann in jedem Patchpanel in Consolidation Point-Anwendungen verwendet werden, was zu sehr kostengünstigen Lösungen führt.

Spezifikation
  • Physical Characteristics (Overall)
    Height: 15.281 in
    Width: 7.638 in
    Depth: 11.120 in
    Front Connection: Flush
    Packaging: Individually packaged in a cardboard box.
    Weight: 7.5 lbs

    Suitable Applications: 10GX System

    Website Part#: RVAXCTK96CBK

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpf_revconnectwmkitcouplers96p
  • ProduktfamilieCopper Cross-Connect Systems
  • ProduktgruppeCAT 6A
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-11-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten
  • UNSPSCNameData Voice or Multimedia Network Equipment or Platforms and Accessories
  • UNSPSCCode4322
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_75
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCommunications, security, safety, control and protection systems
  • Klassifizierung27 11 19
  • Format2014TitelCommunications Termination Blocks and Patch Panels
  • OmniClassNummer23-37 00 00
  • OmniClassTitelInformation and Communication Specific Products and Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD5030
  • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit