Belimo. Sicherheit und Komfort.
Bei Belimo finden Sie die global führende Antriebs- und Ventiltechnologie für Heizung, Lüftung, Klima als komplettes Sortiment aus einer Hand – und das zu einem erstklassigen Preis-Leistungs-Verhältnis.
Das komplette Sortiment
Belimo-Stellantriebe sind mit den Ansteuerungsarten Auf-Zu, stetig und 3-Punkt für Nennspannungen AC / DC 24 V und AC 110 V / 230 V erhältlich. Flexible MF- und busfähige MP-Typen lassen sich individuell parametrisieren. Spezielle Brandschutz- und Entrauchungsklappenantriebe erhöhen die Sicherheit, Regelsysteme für Volumenstromanlagen schaffen individuellen Raumkomfort. Neuartige Ventillösungen senken die Kosten und den Energieverbrauch.
Mehr Leistung, mehr Wert
Mit ihrer konsequenten Ausrichtung auf die Marktbedürfnisse und bahnbrechenden Innovationen setzt Belimo seit 1975 die Standards im Bereich der HLK-Antriebs- und Ventiltechnologie. Kundenwünsche werden schnell und flexibel erfüllt, der persönliche Support ist weltweit sichergestellt. Jeder Antrieb wird vor seiner Auslieferung auf Herz und Nieren geprüft. Das spezialisierte Know-how und die sprichwörtliche «SWISS QUALITY» erlauben es, auf das ganze Sortiment fünf Jahre Garantie zu gewähren.
Ihre persönlichen Daten können an Dritthersteller weitergegeben werden, basierend auf Ihrer Plattformaktivität. Sie können sich jederzeit in den Profileinstellungen abmelden, in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzgesetzen.