Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CASUAL by Bene High - Stuhl, Bank & Tisch
CASUAL by Bene High - Stuhl, Bank & Tisch
CASUAL by Bene High - Stuhl, Bank & Tisch
CASUAL by Bene High - Stuhl, Bank & Tisch
CASUAL by Bene High - Stuhl, Bank & Tisch
CASUAL by Bene High - Stuhl, Bank & Tisch
    Bene

    CASUAL by Bene High - Stuhl, Bank & Tisch

    Eine Bank mit stabiler Rohrkonstruktion, komfortabel gepolstert. Ein Tisch, schlicht und elegant.

    Spezifikation
    • CASUAL BY BENE
      Die Vielfalt der Begegnung.
      Design: Christian Horner

      CASUAL Single & Double Bench High

      • Sitzfläche: Unterkonstruktion besteht aus Sperrholz mit Polyurethanschaum (PU). Mit Stoffbezug.
      • Rückenlehne: Unterkonstruktion besteht aus Sperrholz mit Polyurethanschaum (PU). Mit Stoffbezug.
      • Armlehnen, Fuß & Fußstütze: Schwarz in Stahl pulverbeschichtet. Fuß mit Filzgleitern.

      Alle gepolsterten Elemente mit formbeständigem Polyurethan Schaumstoff. In schwer entflammbarer Ausführung
      nach BS 5852 Part 2, Ignition Source 5 (Crib 5).

      Dimensionen

      CASUAL Single Bench High

      • Breite: 700 mm
      • Höhe: 1.102 mm
      • Tiefe: 621 mm
      • Sitztiefe: 405 mm
      • Sitzhöhe: 795 mm
      • Höhe Armlehnen: 963 mm
      • Höhe Fußstütze: 323 mm

      CASUAL Double Bench High

      • Breite: 1.350 mm
      • Höhe: 1.102 mm
      • Tiefe: 621 mm
      • Sitztiefe: 405 mm
      • Sitzhöhe: 795 mm
      • Höhe Armlehnen: 963 mm
      • Höhe Fußstütze: 323 mm


      CASUAL Table High

      • Tischplatte: FENIX 12 mm, schwarz.
      • Gestell & Fußstütze: Schwarz in Stahl pulverbeschichtet.

      Dimensionen

      • Breite: 1.300 mm
      • Höhe: 1.070 mm
      • Tiefe: 700 mm
      • Höhe Fußstütze: 323 mm


      Produktinformation
      Details zu verfügbaren Farben und Materialien sowie weitere Produktvarianten finden Sie im Produktdatenblatt oder auf der Website.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercasual-by-bene-high
    • ProduktfamilieChair & Upholstered Furniture
    • ProduktgruppeBench & Table
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1070
    • Breite (mm)1348
    • Tiefe (mm)1917
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Sekundär MaterialSperrholz
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa