Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CASUAL Outdoor by Bene High - Stuhl, Bank & Tisch
CASUAL Outdoor by Bene High - Stuhl, Bank & Tisch
CASUAL Outdoor by Bene High - Stuhl, Bank & Tisch
CASUAL Outdoor by Bene High - Stuhl, Bank & Tisch
CASUAL Outdoor by Bene High - Stuhl, Bank & Tisch
    Bene

    CASUAL Outdoor by Bene High - Stuhl, Bank & Tisch

    Eine witterungsbeständige Hochbank, komfortabel gepolstert. Ein Outdoortisch in Stehhöhe, schlicht und elegant.

    Spezifikation
    • CASUAL OUTDOOR BY BENE
      Die Vielfalt der Begegnung.
      Design: Christian Horner

      CASUAL Outdoor Single & Double Bench High

      • Sitzfläche & Rückenlehne: Unterkonstruktion besteht aus einem offenporigen Outdoor-Schaumstoff der die Wasserdurchlässigkeit ermöglicht. So wird eine rasche Trocknung auch bei vollständiger Druchnässung innerhalb kurzer Zeit gewährleistet. Der Bezug ist mittels Reißverschluss einfach abnehmbar und somit auch waschbar. Ein Klettverschluss auf
        Sitz- oder Rückenfläche ermöglicht schnelles und unkompliziertes Abnehmen der Polster.
      • Armlehnen, Fuß & Fußstütze: aus Stahl verzinkt in Schwarz. Mit Kunststoffgleitern.

      Saison: Frühling / Sommer, die Polster über Nacht beziehungsweise bei Regen abnehmen

      Dimensionen

      CASUAL Outdoor Single Bench High

      • Breite: 700 mm
      • Höhe: 1.102 mm
      • Tiefe: 621 mm
      • Sitztiefe: 405 mm
      • Sitzhöhe: 795 mm
      • Höhe Armlehnen: 963 mm
      • Höhe Fußstütze: 323 mm

      CASUAL Outdoor Double Bench High

      • Breite: 1.350 mm
      • Höhe: 1.102 mm
      • Tiefe: 621 mm
      • Sitztiefe: 405 mm
      • Sitzhöhe: 795 mm
      • Höhe Armlehnen: 963 mm
      • Höhe Fußstütze: 323 mm


      CASUAL Outdoor Table High

      • Tischplatte: FENIX 12 mm, schwarz.
      • Gestell & Fußstütze: aus Stahl verzinkt in Schwarz.

      Dimensionen

      • Breite: 1.300 mm
      • Höhe: 1.070 mm
      • Tiefe: 700 mm
      • Höhe Fußstütze: 323 mm


      Produktinformation
      Details zu verfügbaren Farben und Materialien sowie weitere Produktvarianten finden Sie im Produktdatenblatt oder auf der Website.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercasual-outdoor-by-bene-high
    • ProduktfamilieOutdoor
    • ProduktgruppeBench & Table
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1070
    • Breite (mm)1348
    • Tiefe (mm)1917
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Sekundär MaterialSperrholz
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inÖsterreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa