Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
COOMO - modulares Sofa
COOMO - modulares Sofa
COOMO - modulares Sofa
COOMO - modulares Sofa
COOMO - modulares Sofa
COOMO - modulares Sofa
COOMO - modulares Sofa
    Bene

    COOMO - modulares Sofa

    COOMO ist ein modulares Sofa mit revolutionärem Innenaufbau, das auf Erneuerung, Wiederverwendung und Recycling aufbaut.

    Spezifikation
    • COOMO by Bene
      A never ending story. 
      Design: Form Us With Love

      COOMO ist ein modulares Sofasystem, das sich durch seine durchdachte Konstruktion auszeichnet: Jede einzelne Komponente kann bei Bedarf ausgetauscht werden. In einer Zeit, in der vieles schnelllebig ist, setzt COOMO bewusst auf Langlebigkeit. Die Bezüge lassen sich bei Bedarf abnehmen und durch neue Stoffe in anderen Farben oder Texturen ersetzen. Auch Polsterung und Rahmen können erneuert werden, da die Einzelteile nicht miteinander verklebt sind. Dank der sortenreinen Trennbarkeit lassen sich alle Bestandteile einfach recyceln. Mit drei verschiedenen Modulen – Eckelement, Einzelelement und Pouf – lassen sich vielfältige Settings kreieren. Diese können dank der Modularität jederzeit angepasst oder erweitert werden. So entsteht maximale Flexibilität, individuell abgestimmt auf Raum und Nutzung. COOMO Outdoor ist die witterungsbeständige Variante und kann im
      Außenbereich eingesetzt werden.

      Produktbeschreibung

      Rücken- und Sitzelement: Die Unterkonstruktion bestehend aus EPP (expandiertes Polypropylen) und einer Sperrholzplatte. EPP ist zu 100 % recycelbar und schadstofffrei. Durch die geschlossenzellige Struktur ist EPP besonders leicht, stoßdämpfend und formstabil. 

      Bezug und Polsterung: Alle gepolsterten Elemente bestehen aus formbeständigem Polyurethanschaum (PUR-Schaum, 55 kg). Bei der Outdoor Variante sorgt eine zusätzliche Schutzschicht aus textilen Fasern dafür, dass keine Feuchtigkeit eindringen kann, und trägt somit zur Wetterbeständigkeit des Materials bei. Optional ist eine schwer entflammbare Ausführung nach BS 5852 Part 2, Ignition Source 5 (Crib 5), erhältlich. Die Bezüge sind so ausgeführt, dass sie abgenommen werden können. Sie sind in unterschiedlichen Kollektionen aus Stoff, Kunstleder oder Leder erhältlich. Farbkonfigurationsmöglichkeiten: einfarbig oder mit wahlweise unterschiedlicher Sitz- und Basispolsterung. 

      Sockel: aus Stahl, pulverbeschichtet in Schwarz oder Schlamm matt.
      Stellfuß mit Universalgleiter: Höheneinstellbereich: + 25 mm, für alle Böden geeignet

      Elementverbinder: 2 Stück pro COOMO Modul im Lieferumfang enthalten

      Optionen

      USB-C Ladebuchsenset

      Bei Bedarf kann der COOMO Sockel mit einem USB-C-Ladebuchsenset ausgestattet werden. Die entsprechende Vorbereitung ist bei allen Modulen serienmäßig im Sockel integriert. Das USB-C-Ladebuchsenset ist optional und muss separat bestellt werden. Nur für COOMO Module im Innenbereich geeignet. 

      Erhältlich als Set (Verkabelung für Einzelelement):
      · Mini Pix (schwarz)
      · USB-C 3.1 Keystone Modul schwarz
      (unterstützt PD (Power Delivery) 60 W
      · Netzteil 65W
      · Adapterkabel USB-C | GST18
      · Anfangzuleitung GST18 (verfügbare Steckertypen A, D, F, L, wählbar zwischen 2 m, 3 m, 5 m oder keiner Anfangszuleitung)

      Die Verkabelungslogik ist so ausgelegt, dass mehrere Module mit nur einer Stromzufuhr versorgt werden können.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercoomo-modular-sofa
    • ProduktfamilieChair & Upholstered Furniture
    • ProduktgruppeSofa
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)794
    • Breite (mm)958
    • Tiefe (mm)958
    Verwandt
    • HauptmaterialExpandiertes Polypropylen
    • Sekundär MaterialPolyurethan
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)11
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Sofas

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa