Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NOOVO Outdoor by Bene - Stuhl
NOOVO Outdoor by Bene - Stuhl
NOOVO Outdoor by Bene - Stuhl
NOOVO Outdoor by Bene - Stuhl
    Bene

    NOOVO Outdoor by Bene - Stuhl

    Die witterungsbeständige Neuinterpretation des Kaffeehausstuhls in einer noch nie dagewesenen nachhaltigen Materialität.

    Spezifikation
    • NOOVO Outdoor by Bene
      SIT WITH US.
      Design: Form Us With Love

      Ein zeitloser Stuhl, der Menschen zusammenbringt und viele Möglichkeiten zur Individualisierung bietet. NOOVO Outdoor ist die witterungsbeständige Variante und kann perfekt im Außenbereich eingesetzt werden. Der wetterfeste Stuhl ist ideal für Terrassen oder Gärten, das Grundmaterial des Stuhls sowie die Vielseitigkeit der Sitzeinleger ermöglichen den Einsatz an vielen unterschiedlichen Orten.

      Produktbeschreibung

      Stuhl: Der Stuhl besteht aus 100 % recyceltem Polypropylen-Kunststoff (PP) ohne Zusatz von Glasfasern und kann somit sortenrein zerlegt und recycelt werden. Die Gleiter sind wahlweise aus Kunststoff oder Filz.

      Sitzfläche: Die Sitzfläche kann optional aus zwei verschiedenen Materialien gewählt werden und ist vom Endkunden tauschbar.

      • Kunststoff: immer in der gleichen Farbe wie der Stuhl
      • Polsterung: Polyurethan-Formschaum bezogen mit outdoorfähigem Stoff lt. Herstellerkollektion

      Tausch der Sitzfläche: Die Sitzfläche ist mit 6 Schrauben an der Stuhlkonstruktion befestigt. Der Tausch kann ganz einfach vom
      Endkunden selbst vorgenommen werden.

      Dimensionen

      • Breite: 465 mm
      • Höhe: 820 mm
      • Tiefe: 475 mm
      • Sitztiefe: 390 mm
      • Sitzhöhe: 460 mm
      • Breite Rückenlehne: 405 mm

      Produktinformation
      Details zu verfügbaren Farben und Materialien sowie weitere Produktvarianten finden Sie im Produktdatenblatt oder auf der Website.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummernoovo-outdoor-by-bene
    • ProduktfamilieOutdoor
    • ProduktgruppeChair & Upholstered Furniture
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)820
    • Breite (mm)465
    • Tiefe (mm)475
    Verwandt
    • HauptmaterialRecycled Polyethylene
    • Entwickelt inÖsterreich
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)4.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa