Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.

Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.

;

Berker B.7

Unique ref.: berker-b7
Marke: Berker
Produkt Familie: Electrical
Produkt Gruppe: Berker B.7
Publishing Datum: 2019-09-11
Versionsnummer: 1
Typ: Digital Inventory (Products)
Download (3)

From extra subtle to extravagant. The Berker B.7 boasts impressive adaptability thanks to its wide variety of materials. This creates a range of different effects – not just visually, but texturally too.

The surrounds in the Berker B.7 design line are available in glossy glass: polar white, black, aluminium / aluminium / stainless steel / plastic: matt, polar white, anthracite, aluminium paint. Rockers and other cover plates in plastic: matt, polar white, anthracite or aluminium paint / glossy: polar white.

Versions: 1x to 5x / horizontal and vertical
External dimensions (1x): 95 x 90 mm


Material 1: Melamine
Material 2: PC/ABS
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany

BIMobject Kategorie: Elektrotechnische Ausrüstung - Steckdosen und Verteilerdosen
IFC Klassifikation: Electrical Element
UNSPSC Name: Electrical terminals
UNSPSC Code: 39121432
Uniclass 1.4 Code: L74611
Uniclass 1.4 Beschreibung: Switches
Uniclass 2.0 Code: PR-86
Uniclass 2.0 Beschreibung: Switchgear And Transformers
Uniclass 2015 Code: Pr_75_51_17_50
Uniclass 2015 Beschreibung: Manual control switches
NBS Reference Code: 86
NBS Reference Beschreibung: Switchgear And Transformers
CSI MasterFormat 2014 Code: 40 78 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Switches and Push Buttons
OmniClass-Nummer: 23-35 31 31
OmniClass-Bezeichnung: Switchgear
CSI UniFormat II Code: D50
CSI UniFormat II Title: ELECTRICAL
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • Poland

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.