Unique ref.: | berner-ahc10e |
---|---|
Marke: | Berner International |
Produkt Familie: | Air Curtains |
Produkt Gruppe: | Architectural Air Curtains |
Höhe (Zoll): | 12.25 |
Tiefe (Zoll): | 21.25 |
Publishing Datum: | 2019-09-30 |
Versionsnummer: | 2 |
Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
Produktbeschreibung: | http://www.berner.com/product/architectural-high-performance-10/ |
---|---|
Installationsanleitung: | http://www.berner.com/wp-content/uploads/2017/07/Berner-Architectural-High... |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | |
Technische Beschreibung: | https://berner.com/wp-content/uploads/2018/04/Berner-Architectural-High-Pe... |
Anleitungsvideo: | |
GTIN Code: |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de/berner/product/berner-ahc10e
Material 1: | Stainless steel |
---|---|
Material 2: | |
Designed in: | United States |
Hergestellt in: | United States |
BIMobject Kategorie: | HLK - Technik - Luftschleier |
---|---|
IFC Klassifikation: | Air Terminal |
Uniclass 1.4 Code: | L75263 |
Uniclass 1.4 Beschreibung: | Air curtains |
Uniclass 2.0 Code: | PR-60-36-02 |
Uniclass 2.0 Beschreibung: | Air Curtains |
Uniclass 2015 Code: | Pr_70_60_36_02 |
Uniclass 2015 Beschreibung: | Air curtains |
NBS Reference Code: | 60-36-02 |
NBS Reference Beschreibung: | Air Curtains |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 23 34 33 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Air Curtains |
OmniClass-Nummer: | 23-33 31 11 |
OmniClass-Bezeichnung: | Air Curtains |
Click these links for more information from AEC Daily
Name | Wert |
---|---|
Education | https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1482822&tabidx=education&company=Berner+International&subtabidx=osp |
Name | Wert |
---|---|
Depth | 21.25 in |
Height | 12.25 in |
Width | 3' 0" — 10' 0" |
BIMobject®