Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.. Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu..
;

AHD10 - Steam - Berner Architectural High Performance 10 Air Curtain

Unique ref.: berner-ahc10s
Marke: Berner International
Produkt Familie: Air Curtains
Produkt Gruppe: Architectural Air Curtains
Höhe (Zoll): 12.25
Tiefe (Zoll): 21.25
Publishing Datum: 2019-09-30
Versionsnummer: 2
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (7)
For mounting heights to 10' (environmental separation) and 8' (insect control).

Available in single lengths from 3' to 10'. Sleek design, high performance, with clear satin anodized aluminum exterior. Custom colors or stainless steel also available.

  • Chosen by designers who are concerned with both aesthetics and protecting the intent of the space when the door is open
  • Used at entrances to enhance or replace a vestibule to save energy and maintain comfortable interiors
  • Simple to install, operate, and maintain
  • Made in U.S.A.


Material 1: Stainless steel
Material 2:
Designed in: United States
Hergestellt in: United States

BIMobject Kategorie: HLK - Technik - Luftschleier
IFC Klassifikation: Air Terminal
Uniclass 1.4 Code: L75263
Uniclass 1.4 Beschreibung: Air curtains
Uniclass 2.0 Code: PR-60-36-02
Uniclass 2.0 Beschreibung: Air Curtains
Uniclass 2015 Code: Pr_70_60_36_02
Uniclass 2015 Beschreibung: Air curtains
NBS Reference Code: 60-36-02
NBS Reference Beschreibung: Air Curtains
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 34 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Air Curtains
OmniClass-Nummer: 23-33 31 11
OmniClass-Bezeichnung: Air Curtains
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
AEC Daily

AEC Daily Links

AEC Daily Links

Click these links for more information from AEC Daily

Name Wert
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1482822&tabidx=education&company=Berner+International&subtabidx=osp

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Air Curtains

Name Wert
Depth 21.25 in
Height 12.25 in
Width 3' 0" — 10' 0"

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.