Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CLC08 - Ambient - Commercial Low Profile 8 Air Curtain
CLC08 - Ambient - Commercial Low Profile 8 Air Curtain
CLC08 - Ambient - Commercial Low Profile 8 Air Curtain

    CLC08 - Ambient - Commercial Low Profile 8 Air Curtain

    Google-Übersetzung,

    MERKMALE

    Für Montagehöhen bis 8′ (Umwelttrennung) und 7′ (Insektenbekämpfung).

    Der Berner Commercial Low Profile 8 Luftschleier verfügt über ein schlichtes Design mit einem weiß oder schwarz pulverbeschichteten Gehäuse. Entwickelt, um die funktionalen Anforderungen der Anwendung zu erfüllen und sich in den Raum zu integrieren.

    Empfohlen von Berner für den Einsatz an Haupteingängen und Bars im Innen- und Außenbereich, die über der Öffnung eingeschränkten Freiraum haben. Diese Luftschleier sind auch über begehbaren Kühlschränken effektiv, um die Kompressorlaufzeiten zu reduzieren und Energiekosten zu sparen, die Lebensmittelsicherheit zu verbessern und vor dem Verderben von Lebensmitteln zu schützen.

    • Wird an Service- und Haupteingängen, Konzessionsfenstern, Standfenstern (Wache, Maut, Parken) und begehbaren Kühlboxen verwendet
    • Benutzerdefinierte Farben oder Edelstahl erhältlich
    • Einfach zu installieren, zu bedienen und zu warten
    • Hergestellt in den USA

    Erhältlich in Einzellängen von 2 ½' bis 10'
    Erfordert einen Mindestabstand von 9,5 Zoll über der Tür

    Spezifikation
    • AMBIENT

      • 8 1/2” high x 13 1/2” deep
      • 1/5 hp two speed motor(s)
      • Factory installed fan speed switch
      • White or black powder coated exterior (Optional: Custom Color (RAL colors 1000 to 9023 only) or Stainless Steel)
      • Wall & Top Mounting
      • Optional: Filter (washable)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerberner-clc08-ambient-air-curtain
    • ProduktfamilieAir Curtains
    • ProduktgruppeCommercial Air Curtains
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-08-15
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)8.5
    • Tiefe (Inches)13.5
    Verwandt
    • HauptmaterialSheet metal
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Luftschleier
    • IFCClassificationLuftauslass
    • UNSPSCNameHeating and ventilation and air circulation
    • UNSPSCCode4010
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_02
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir curtains
    • Klassifizierung23 34 33
    • Format2014TitelAir Curtains
    • OmniClassNummer23-33 31 11
    • OmniClassTitelAir Curtains
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit