Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IB50-C - Ambient - Industrial Belt Drive 50 Air Curtain

IB50-C - Ambient - Industrial Belt Drive 50 Air Curtain

Google-Übersetzung,

MERKMALE

Für Montagehöhen bis 50′ (Umwelttrennung) und 46′ (Insektenbekämpfung).

Der Berner Industrial Belt Drive 50 Luftschleier hat eine langlebige, vollständig geschweißte Konstruktion mit einer grau pulverbeschichteten Außenseite aus aluminiertem Stahl und einem abnehmbaren unteren Teil für einen vereinfachten Zugang zu internen Komponenten.

Wird verwendet, um Energie zu sparen und die Temperaturen stabil zu halten und fliegende Insekten fernzuhalten, wenn die Türen geöffnet sind.

  • Empfohlen für Stahlwerke, Kohlekraftwerke, Bergbau, Flughafenhangars und Flugzeugbau
  • Auf Leistung ausgelegt und für die Ewigkeit gebaut
  • Einfach zu installieren, zu bedienen und zu warten
  • Hergestellt in den USA

Berner ist ein UL-gelisteter Panel Shop , der autorisiert ist, UL-gelistete Motor Control Panels zu bauen.

Spezifikation
  • AMBIENT

    • 39″ high x 30″ deep
    • Single-speed T.E.F.C. motor — belt drive
    • Gray powder-coated exterior (Optional: Custom Color (RAL colors 1000 to 9023 only) or Stainless Steel)
    • Split cabinet construction for fan assembly removal
    • Removable access panels
    • Top mounting only
    • High-efficiency Pro-V Nozzle
    • Motor location top right (optional: top left, front left or front right)
Technische Spezifikation
  • Referenznummerberner-ib50-c-ambient-air-curtain
  • ProduktfamilieAir Curtains
  • ProduktgruppeCommercial Air Curtains
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-02-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)39
  • Tiefe (Inches)30
Verwandt
  • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Luftschleier
  • IFCClassificationLuftauslass
  • ETIM-CodeEC011749
  • ETIM-NameGas fired air curtain
  • UNSPSCNameHeating and ventilation and air circulation
  • UNSPSCCode4010
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_02
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir curtains
  • Klassifizierung23 34 33
  • Format2014TitelAir Curtains
  • OmniClassNummer23-33 31 11
  • OmniClassTitelAir Curtains