Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.. Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu..
;

IDC14 - Electric - Berner Industrial Direct Drive 14 Air Curtain

Unique ref.: berner-idc14e
Marke: Berner International
Produkt Familie: Air Curtains
Produkt Gruppe: Industrial Air Curtains
Höhe (Zoll): 15
Tiefe (Zoll): 18
Publishing Datum: 2020-01-13
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (18)
For mounting heights to 14' (environmental separation) and 12' (insect control).

Available in single lengths from 3' to 16'. Durable, all welded construction with gray powder-coated exterior and mill aluminum inlet panel. Designed to be simple to install, operate and maintain.

  • Used to keep temperatures stable and flying insects out when the doors are open.
  • Engineered to perform and built to last
  • Simple to install, operate, and maintain
  • Made in U.S.A.

Berner is a UL Listed panel shop, authorized to build UL listed Motor Control Panels.


Material 1: Stainless steel
Material 2:
Designed in: United States
Hergestellt in: United States

BIMobject Kategorie: HLK - Technik - Luftschleier
IFC Klassifikation: Air Terminal
Uniclass 1.4 Code: L75263
Uniclass 1.4 Beschreibung: Air curtains
Uniclass 2.0 Code: PR-60-36-02
Uniclass 2.0 Beschreibung: Air Curtains
Uniclass 2015 Code: Pr_70_60_36_02
Uniclass 2015 Beschreibung: Air curtains
NBS Reference Code: 60-36-02
NBS Reference Beschreibung: Air Curtains
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 34 33
CSI MasterFormat 2014 Title: Air Curtains
OmniClass-Nummer: 23-33 31 11
OmniClass-Bezeichnung: Air Curtains
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
AEC Daily

AEC Daily Links

AEC Daily Links

Click these links for more information from AEC Daily

Name Wert
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1482822&tabidx=education&company=Berner+International&subtabidx=osp

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Air Curtains

Name Wert
Depth 18 in
Height 15 in
Width 3' 0" — 16' 0"

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.