Dörrhandtag Futura 04Dörrhandtag Futura 04
Vorherige Bilder anzeigen
Nächste Bilder anzeigen

Dörrhandtag Futura 04

Google translated,

Türgriff Futura 04 - 6119 - Edelstahl

Vorteile von Futura Original

  1. Die Rosette weist keine sichtbaren Schrauben auf.
  2. Der Mitnehmer für die Spindel ist für hohe Festigkeit aus Edelstahl gefertigt.
  3. Einfache Montage: Die Muttern sind offen (auch abtriebsseitig) und mit Sicherungsmittel (Typ: Loctite®) versehen.
  4. Die Länge des Stifts beträgt 110 mm für Türen mit einer maximalen Dicke von 63 mm. Für dickere Türen sind auf Anfrage längere Stifte und Schrauben erhältlich.
  5. Standardmäßig Messinglager, aber auch mit Nadellagern erhältlich.
  6. Entspricht sowohl skandinavischen SIS- als auch deutschen DIN-Normen.
  7. Zugelassen nach DIN (EU)-Norm:
    Brandklasse 3 (höchste Brandklasse): mehr als 90 min
    Verschleiß: mehr als 200.000 Öffnungen.
    Zugelassen für den Einsatz mit Panikbeschlägen.
Spezifikation
  • C/C-mått: 38mm, Diameter: 19mm

    8046119 Rostfritt stål

    Byggvarubedömning: Accepterad, BVB ID:57829

Technische Spezifikation
  • Referenznummerdorrhandtag-futura-04
  • ProduktfamilieDoor handle
  • ProduktgruppeDoor handle
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-03-23
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)19
  • Breite (mm)125
  • Tiefe (mm)61
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Türöffner

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Albanien
Luxemburg
Mazedonien (EJRM)
Malta
Moldawien
Monaco
Montenegro
Niederlande
Norwegen
Polen
Portugal
Litauen
Rumänien
San Marino
Serbien
Slowakei
Slowenien
Spanien
Svalbard und Jan Mayen
Schweden
Schweiz
Ukraine
Vereinigtes Königreich
Liechtenstein
Lettland
Jersey
Andorra
Österreich
Belgien
Bosnien und Herzegowina
Bulgarien
Kroatien
Zypern
Tschechische Republik
Dänemark
Estland
Färöer
Finnland
Frankreich
Deutschland
Gibraltar
Griechenland
Guernsey
Ungarn
Island
Irland
Isle of Man
Italien
Vatikanstadt
Åland