Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BETAFENCE Betaview 358 + IPE Post
Betafence

BETAFENCE Betaview 358 + IPE Post

Google-Übersetzung,

Hergestellt in Südafrika

BETAVIEW®
358

Ästhetisches Design
Betaview wurde entwickelt und hergestellt, um den spezifischen südafrikanischen Bedürfnissen nach überlegenem Schutz gerecht zu werden und gleichzeitig ein hohes Maß an Ästhetik und Langlebigkeit zu gewährleisten.

Zuverlässiger Schutz

Öffnungen von 76,2 x 12,7 mm erschweren das Klettern und Schneiden, während die Verstärkung von V-Bögen über die Platte ihre Steifigkeit erhöht.

Sichtweite

Betaview bietet eine hervorragende Sicht durch den Zaun und erscheint aus der Ferne fast unsichtbar, selbst aus einem Winkel. Es ist ideal für den Einsatz mit Überwachungssystemen.

Elektrozaun-Konformität

Die Paneelbreiten erfüllen die maximale Abstandsanforderung für die Elektrozauninstallation.

Manipulationssichere Befestigungsmechanismen

Fachmännisch gestaltete Pfosten und überlegene Befestigungsmechanismen bewahren die Integrität der gesamten Installation und widerstehen Versuchen, die Paneele vom Pfosten zu lösen.

10 Jahre Garantie auf das gesamte System
(es gelten die Standardbedingungen)
Erstklassige Beschichtungen untermauern unsere 10-jährige Korrosionsschutzgarantie bei Nutzung des gesamten Systems.

Spezifikation
  • Panels
    The panels are made from 4mm diameter core wire with apertures of 76.2mm x 12.7mm. The small apertures make the fence difficult to cut and climb. Available in 3m wide panels and three standard height options. Other heights available on request.

    Posts & Fixing Mechanisms
    The Betaview 358 system can be installed with the following posts: Bekafix Secure, Bekafix Plus and IPE - depending on the
    height. The fence is safely tucked behind the lip of the post, resisting against attempts to pry the panel loose from the post. The
    panels are secured to the post with our FlatMax fixators, firmly bolted through the post using M6 stainless steel security bolts
    and shear-off nuts that protect against tampering.
    This combination of Betafence panels with Bekafix Secure post and superior fixing mechanisms delivers a complete fencing system that ensures the installation’s integrity and protection levels

Technische Spezifikation
  • Referenznummerbetafence-betaview-358-bekafix-IPE-post
  • ProduktfamilieMetal Fence Panel
  • ProduktgruppeBetaview System
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-10-28
  • Editionsnummer1
Links
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung

Verfügbarkeit in den Regionen

Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit