Hergestellt in Südafrika
Securifor® 3510 Double Skin
Flachbildschirm
Ein zweilagiger Flachpaneelzaun, wenn höchste Sicherheit gefordert ist.
MERKMALE UND VORTEILE
Unübertroffene Sicherheit
Securifor® Doubleskin ist die ultimative Hochsicherheitsplatte. Es besteht aus zwei verschweißten Gitterplatten
zusammen eine um 90° gedreht. Kleine Öffnungen von nur 12,7 x 12,7 mm und 3 mm dicke Drähte
bieten überlegenen Schutz vor Angriffen.
Vandalensicher
Eine Abdeckplatte sichert die Kanten der Platte und schützt vor Versuchen, die Platten loszuhebeln
die Post.
Elektrozaun-Konformität
Die Paneelbreiten erfüllen die maximale Abstandsanforderung für die Elektrozauninstallation.
10 Jahre Garantie auf das gesamte System (es gelten die Standardbedingungen)
Erstklassige Beschichtungen untermauern unsere 10-jährige Anti-Korrosions-Garantie beim vollständigen System von Betafence
(Paneele, Pfosten und Edelstahlfixatoren) verwendet.