Hergestellt in Südafrika
Securifor® 358 Double Skin
Flachbildschirm
Ein zweilagiger Flachpaneelzaun, wenn höchste Sicherheit gefordert ist.
MERKMALE UND VORTEILE
Unübertroffene Sicherheit
Securifor® Doubleskin ist die ultimative Hochsicherheitsplatte. Es besteht aus zwei miteinander verschweißten Gitterfeldern, eines um 90° gedreht. Kleine Öffnungen von nur 12,7 x 12,7 mm und 4 mm dicke Drähte (4,40 mm bei Beschichtung) bieten hervorragenden Schutz vor Angriffen.
Durchbruchsicher
Interne Tests verzögerten Versuche, das Panel zu durchbrechen, um bis zu 12 Minuten. Diese längere Verzögerungszeit ist in Umgebungen mit maximaler Sicherheit kritisch, in denen es wichtig ist, Angriffsversuche abzufangen und zu stoppen.
Vandalensicher
Eine Abdeckplatte sichert die Kanten der Platte und schützt vor Versuchen, die Platten vom Pfosten zu lösen.
Elektrozaun-Konformität
Die Paneelbreiten erfüllen die maximale Abstandsanforderung für die Elektrozauninstallation.
10 -Jahres-Garantie auf das gesamte System (es gelten die Standard-Geschäftsbedingungen) Hervorragende Beschichtungen untermauern unsere 10-jährige Anti-Korrosions-Garantie, wenn das vollständige System von Betafence (Paneele, Pfosten und Edelstahl-Fixatoren) verwendet wird.