Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BETAFENCE Securifor 358 Dublo + Angle Iron Post
Betafence

BETAFENCE Securifor 358 Dublo + Angle Iron Post

Google-Übersetzung,

Hergestellt in Südafrika

Securifor® 358 Dublo
Flachbildschirm
Ein mit doppelten vertikalen Drähten verstärkter Flachbildschirm für erhöhten Eindringwiderstand und Sicherheit.

MERKMALE UND VORTEILE
Bewährter Widerstand gegen Schneidversuche

Ein zusätzlicher vertikaler Draht, der auf die Rückseite der Platte geschweißt ist, erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Schnittversuche um 30 %. Diese längere Verzögerungszeit ist in Hochsicherheitsumgebungen von entscheidender Bedeutung, in denen es wichtig ist, Angriffsversuche abzufangen und zu stoppen.

Sichtweite

Trotz der kleinen Maschenöffnungen wirkt der Zaun aus der Ferne auch bei Schräglage nahezu unsichtbar. Es ist ideal für den Einsatz mit Überwachungssystemen.

Elektrozaun-Konformität

Die Paneelbreiten erfüllen die maximale Abstandsanforderung für die Elektrozauninstallation.

10 Jahre Garantie auf das gesamte System
(es gelten die Standardbedingungen)
Erstklassige Beschichtungen untermauern unsere 10-jährige Anti-Korrosions-Garantie beim vollständigen System von Betafence
(Paneele, Pfosten und Edelstahlfixatoren) verwendet.


Spezifikation
  • Panels

    Wire Diameter: 4mm (4.40mm coated)
    Apertures: 76.2mm x 12,7mm

    Posts & Fixing Mechanisms

    Angle Iron Posts:
    3.2m posts: 70mm x 70mm x 6mm
    3.8m post: 100mm x 75mm x 6mm
    Cover plate: 70mm x 6mm

    Made from a rolled sheet, then galvanized and PES coated RAL 6005 Green or RAL 7021 Anthracite. 

    To protect against tampering, the panel’s edges are covered by a cover plate secured with M8 stainless steel tamper-proof security bolts and shear-off nuts, firmly bolted through the post. This combination of Betafence panels, posts and superior fixing mechanisms delivers a complete fencing system that ensures the installation’s integrity and protection levels. The top and bottom rail adds rigidity to the fence line and further discourages climb over attempts.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerbetafence-betaview-securifor-358-Dublo-Angle-Iron-Post
  • ProduktfamilieMetal Fence Panel
  • ProduktgruppeSA Securifor
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-10-28
  • Editionsnummer1
Links
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung

Verfügbarkeit in den Regionen

Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit