Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BETAFENCE Betaview Securifor Super 6 3D + Bekafix Plus
Betafence

BETAFENCE Betaview Securifor Super 6 3D + Bekafix Plus

Google-Übersetzung,

Hergestellt in Südafrika

BETAVIEW®
Securifor®
Super-6-3D

Wirksamer Schutz
Securifor® Super 6 3D ist ein imposanter Zaun aus 4 mm horizontalen Drähten (4,4 mm bei Kosten) und 5,6 mm vertikalen Drähten (6 mm bei Beschichtung). Erhältlich in Höhen von bis zu 3 m schützt es effektiv vor Einbruchsversuchen, insbesondere in Kombination mit Detektions- und Elektrifizierungssystemen.

Durchbruch- und vandalensicher

Schwere Drähte, robuste Schweißnähte und kleine Öffnungen machen das Durchschneiden sehr zeitaufwändig und das Klettern schwierig.

Sichtweite

Trotz der kleinen Maschenöffnungen wirkt der Zaun aus der Ferne auch in einem Winkel nahezu unsichtbar. Es ist ideal für den Einsatz mit Überwachungssystemen.

Elektrozaun-konform

Die Paneelbreiten erfüllen die maximale Abstandsanforderung für die Elektrozauninstallation.

10 Jahre Garantie auf das gesamte System
(es gelten die Standardbedingungen)
Erstklassige Beschichtungen untermauern unsere 10-jährige Anti-Korrosions-Garantie beim vollständigen System von Betafence
(Paneele, Pfosten und Edelstahlfixatoren) verwendet.

Spezifikation
  • Panels
    Wire Diameter: 4mm/5.6mm Zincalu® Super (4.40mm/6mm PVC coated)
    The small apertures and thicker vertical wires make the fence difficult to cut and climb.
    Available in 3m wide panels and two standard height options
    ** Other heights available on request.

    Available Wire Diameters -
    5.65mm/5.65mm (6/6 Coated)
    5.65mm/3.96mm (6/4.36 Coated)
    5.65mm/3.65mm (6/4 Coated)
    5.65mm/3mm (6/3.4 Coated)

    Posts & Fixing Mechanisms
    The Securifor Super 6 3D system are installed with Bekafix Plus Posts. The fence is safely tucked behind the lip of the post,resisting against attempts to pry the panel loose from the post. The panels are secured to the post with our Spider fixators, firmly bolted through the post using M8 stainless steel security bolts and shear-off nuts that protect against tampering.
    This combination of Betafence panels with Bekafix Plus post and superior fixing mechanisms delivers a complete fencing system that ensures the installation’s integrity and protection levels. Increase your perimeter’s protection by adding sawtooth top rails to further
    discourage climbing attempts. Extended posts and brackets are available to accommodate additional security features such as electric fencing*, flat wrap razor, or BTC coil toppings.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerbetafence-betaview-SecuriforSuper-6-3D-BekafixPlus
  • ProduktfamilieMetal Fence Panel
  • ProduktgruppeBetaview System
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-10-28
  • Editionsnummer1
Links
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung

Verfügbarkeit in den Regionen

Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit