Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BETAFENCE Securifor 4D US Metal Fence Panel
BETAFENCE Securifor 4D US Metal Fence Panel
BETAFENCE Securifor 4D US Metal Fence Panel
    Betafence

    BETAFENCE Securifor 4D US Metal Fence Panel

    Google-Übersetzung,

    Securifor 4D

    Einbruchgeprüfte geschweißte Gitterplatten

    Securifor ® 4D wurde für Hochsicherheitsinstallationen entwickelt, verzögert nachweislich den Einbruch und ist über 750 % steifer als herkömmliche Flachbildschirme.

    • Extreme Steifigkeit
    • Hervorragende Sichtbarkeit
    • Angemessene Verzögerungszeit
    • Hervorragende Korrosionsbeständigkeit
    • 10 Jahre Garantie
    Spezifikation
    • Specifications:

      PANELS
      Every horizontal wire alternates between the front and back of the vertical wires delivering increased rigidity. The panels are fixed using specific full length cover plates and security bolts and nuts.

      POSTS
      The posts are available in a wide range of sizes to accommodate project specifications.

      GATES
      The Securifor® 4D Fence System is compatible with a wide range of gate styles such as swing, v-track and cantilever gates. Crash-rated options are also available.

      SUPERIOR COATING
      The Securifor® 4D panels are manufactured using galvanized steel wire, coated with Betafence’s exclusive Architectural Grade Powder Coat. This coating is super-durable and environmentally sound. Our powder coating provides the industry’s highest weatherability and Gloss Retention in UV exposure – up to 5 times longer than competitors’ powder coatings.

      WARRANTY
      The Securifor® 4D Fence System is produced using the highest quality material and equipment – and is backed by our 10-year Manufacturer’s Warranty.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbetafence-securifor4D-us
    • ProduktfamilieMetal Fence Panel
    • ProduktgruppeUpGrade
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieLandschaftsbau - Bezäunung
    • IFCClassificationWand
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_14_63_86
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSteel vertical bar fencing systems
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit